• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link átalakítók és kijelzők
  2. IO-Link érzékelő két analóg jellé

IO-Link-érzékelőjel 2x 4-20 mA-re

Az IO-Link eszköz és az analóg jel közötti transzformátor csatlakozási rajza

Az EIO104 átalakító működési módja és paraméterezése

Az IO-Link érzékelők, például az integrált hőmérsékletméréssel rendelkező vezetőképesség-érzékelők, gyakran több mérési értéket szolgáltatnak egyszerre. Annak érdekében, hogy ezek az érzékelők a meglévő vezérlésekhez is csatlakoztathatók legyenek, az EIO104 átalakító a két digitális mérési értéket két analóg jellé (4...20 mA) alakítja át. Így a berendezés érzékelői már készen állnak a későbbi digitalizálásra.

Az átalakító gyorsan és egyszerűen, paraméterezés nélkül használható. Szükség esetén viszont IO-Linken keresztül is paraméterezhető, pl. analóg értékek skálázásához.

Higiénikus ház

A ház speciális anyagai, valamint a magas IP 67 / IP 69K védettség lehetővé teszi például az élelmiszeriparban való használatot még nagynyomású tisztítás és agresszív tisztítószerek esetén is.

GYIK az EIO104 átalakítóról