Innovációk a szűrőrendszerekben: Több biztonság az italgyártásban az ifm segítségével
Video riport
A Romfil üzemei a hordozók széles skáláját dolgozzák fel, a fő termék a bor. A Romfilnál a hatékony szűrési és tisztítási folyamatok kulcsa az automatizálás. Ennek érdekében az ifm számos érzékelőt biztosított, amelyek biztosítják a rendszer biztonságos és zökkenőmentes működését.
Az ifm Foodmag érzékelő higiénikus kialakításának köszönhetően növeli az élelmiszeripari ügyfelek biztonságát is. Integrált vezetőképesség-érzékelője kiküszöböli egy további alkatrész szükségességét, ami tovább optimalizálja a Romfil munkafolyamatait. Az IO-Link technológia integrálása nagy előny a Romfil számára, mivel a nem programozott érzékelők pótalkatrészként elküldhetők és közvetlenül a rendszeren keresztül programozhatók, akár távolról, akár a helyszínen.