• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Kijelzés / Üzemeltetés / Megvilágítás
  3. Szabadon konfigurálható jelzőfény

Szabadon konfigurálható jelzőfény

Jól látható, testre szabott állapotjelzés

Az egyedileg konfigurálható jelzőlámpák lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy az ipari gépek és rendszerek állapotjelzését pontosan az igényeihez igazítsa. Ehhez öt különböző színű LED-szegmens áll rendelkezésre, amelyekből akár öt is elhelyezhető egymás fölött egy alapmodulon. A LED szegmensek jó láthatósága megkönnyíti a vizuális állapotátvitelt még nagy távolságokon is.

Egyszerű telepítés és akusztikus jelzés

A LED szegmensek egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők egy csavarzár segítségével. A szegmensek vezérlése külön-külön digitális 24V DC bemeneteken keresztül történik. A jelzőlámpa opcionálisan kiegészíthető hangjelzéssel, például kritikus helyzetekben nagyobb figyelemfelkeltés céljából.

Az IP65-ös védettségnek köszönhetően a jelzőlámpa ideális választás a kihívást jelentő munkakörnyezetekben is. Az univerzális, szögletes szerelőalap lehetővé teszi a jelzőlámpa vízszintes és függőleges felületekre történő függőleges felszerelését.

Termék megvásárlása