• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Tápellátás
  3. Közvetlenül a terepen

Közvetlenül a terepen

Feszültségellátás közvetlenül a terepen

Egyre több felhasználó szereli a vezérlési komponenseket a kapcsolószekrény helyett közvetlenül, decentrálisan a gépre, így például az IO-Link mastereket vagy más terepi modulokat.

A kapcsolószekrényből történő hagyományos feszültségellátás esetén a hosszú kábeleken átfolyó nagy áramok miatt kritikus feszültségesések lépnek fel. Ennek megelőzésére az ifm egy nagy teljesítményű tápegységet kínál közvetlenül a terepen történeő telepítéshez.

Védelem a szekunder áramkörben

A beépített elektronikus biztosítékok megbízhatóan védik a 24 V-os feszültségellátáshoz csatlakoztatott alkatrészeket a túláram és a rövidzárlatok ellen.

Nagyobb megbízhatóság

Az elektronikus biztosítékok még nagy vezetékellenállások esetén is megbízhatóan érzékelik a rövidzárlatokat. A négy külön-külön biztosítékkal ellátott kimeneti áramkörnek köszönhetően a hibás áramkör szelektíven lekapcsol, az ép áramkörök megbízhatóan működnek tovább.

A tápellátás még nagy áramcsúcsok esetén is garantált, például kapacitív terhelések kapcsolásakor.

Kiegészítő IO-Link funkciók

  • A kimeneti feszültség beállítása
  • A tényleges primer és szekunder oldali feszültség továbbítása
  • Az aktuális áram továbbítása csatornánként
  • A kiváltott csatorna továbbítása hiba esetén
  • A kiváltott csatorna visszaállítása