• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

ecolink – Tehnologija povezivanja za industriju

Sigurno. Brzo. Pouzdano.

Serija ecolink predstavlja inovativnu tehnologiju povezivanja kojoj se vjeruje u svim industrijama – od proizvodnje i mobilnih aplikacija do osjetljivih i zahtjevnih okruženja. Naša su rješenja robusna, intuitivna za upotrebu i osiguravaju maksimalnu pouzdanost – iz dana u dan, u svakoj primjeni.

Detaljan opis prednosti proizvoda ecolink

Inovativan koncept brtvljenja

  • Varijante M8: Prilagođena profilirana brtva sprječava klizanje
  • Varijante M12: Mehanički graničnik osigurava optimalnu kompresiju O-prstena
  • Trajno brtvljenje, čak i pri ponovljenoj ugradnji

Patentirani mehanizam sa zupčastim profilom

  • Sprječava nenamjerno otpuštanje pri izlaganju vibracijama
  • Brza montaža bez alata

Jasno vidljive žaruljice LED

  • Crno prozirno kućište omogućuje visoku vidljivost LED dioda
  • Pouzdano praćenje statusa čak i pri jakom ambijentalnom osvjetljenju
  • Brza instalacija i smanjena stopa pogrešaka

Inovativni sustav zaštite od opterećenja

za žičane utikače i utičnice

  • Stezanje u tri točke zasebno štiti kabel i brtvu
  • Pouzdano brtvljenje čak i pri pomicanju i opterećenju

Novo: Tehnologija ecolink Fast Connect

Povežite se za nekoliko sekundi

  • Utično povezivanje bez alata u samo nekoliko sekundi
  • Optimizirano za izravno povezivanje na priključak, bez potrebe za posebnim kabelima
  • Visoka razina otpornosti na udarce i vibracije

Novo: Priključak ventila DIN A

Sada uz tehnologiju ecolink

  • Jednostavno priključivanje pritiskom umjesto vijčanog spajanja
  • Brža ugradnja, smanjena stopa pogrešaka
  • Sigurno, čvrsto i otporno na vibracije

Pregled linija proizvoda

Svako okruženje ima svoje zahtjeve – ecolink ih razumije.

Tehnologija povezivanja ecolink poduzeća ifm posebno je dizajnirana za upotrebu u industrijskoj automatizaciji. Dokazano učinkovite linije proizvoda osiguravaju odgovarajuće rješenje za širok raspon primjena i industrija: od standardnih povezivanja senzora i aktuatora do zahtjevnih prilagođenih rješenja.

Zahvaljujući robusnom dizajnu i jednostavnoj ugradnji bez alata, kabeli ecolink pružaju stvarne prednosti u svakodnevnom radu. Pouzdani spojevi osigurani su čak i u zahtjevnim uvjetima poput vibracija, vlage i temperaturnih oscilacija.

Tehnologija povezivanja ecolink simbol je robusne industrijske tehnologije povezivanja. Interni razvoj, testiranja prilagođena primjeni i usklađenost sa senzorima poduzeća ifm osiguravaju visoku pouzdanost ugradnje i dosljedno pouzdane spojeve najviše kvalitete.

Odabir proizvoda

Otpornost različitih verzija tehnologije povezivanja ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Materijali
Spojna matica mjed, zaštićeno niklom mjed, zaštićeno niklom nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) mjed s neprianjajućim premazom nehrđajući čelik (316 L / 1,4404) mjed, zaštićeno niklom
Tijelo TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Kabel PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Brtva FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Otpornost
Ulja i rashladna sredstva / maziva:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Slani raspršivač
Iskre pri zavarivanju
ATEX
Sredstva za čišćenje i dezinfekciju *

* (imajte na umu odobrenje Ecolaba – preuzimanje na stranici proizvoda)

Vrste kodiranja

Asortiman ecolink osmišljen je da obuhvaća samo kodove priključaka koji se upotrebljavaju u našim interno proizvedenim senzorima. Sukladno tome, uključuje A-, D- i L-kodirane verzije, kao i DIN oblik A priključaka ventila. Druge verzije – kao što su B-, C-, T- ili X-kodiranje – dostupne su kao tehnologija povezivanja izvan asortimana ecolink.

ecolink M12 verzije

A-kodirano, 5 polova

  • Uobičajena područja upotrebe: senzori
  • Broj polova: 2 – 5
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • maks. 4 A

A-kodirano, 8 polova

  • Uobičajena područja upotrebe: senzori
  • Broj polova: 6 – 8
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 60 V AC/DC
    • maks. 2 A

D-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: podatkovni kabeli
  • Broj polova: 4
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 4 A
    • CAT 5e

L-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: napajanje
  • Broj polova: 4 + FE
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • maks. 16 A

ecolink priključak ventila DIN A

  • Uobičajena područja upotrebe: elektromagnetski ventili
  • Broj polova: 2 + 2 PE
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 24 V AC/DC
    • maks. 4 A

verzije ecolink M8

M8, 3 pola

  • Uobičajena područja upotrebe: senzori
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 3 A

M8, 4 pola

  • Uobičajena područja upotrebe: senzori
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 3 A

Tehnologija daljnjeg povezivanja

B-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: kabelske sabirnice
  • Broj polova: 4 ili 5
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 4 A

C-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: napajanje
  • Broj polova:
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 16 A

T-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: napajanje
  • Broj polova: 4
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 12 A

X-kodirano

  • Uobičajena područja upotrebe: podatkovni kabeli
  • Broj polova: 8
  • Tipični tehnički podaci:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 0,5 A
    • CAT6

Najčešće postavljana pitanja