• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Nova generacija senzorā OGD udaljenosti

Nova generacija senzorā OGD udaljenosti

proizvodna linija automobila

Još veći radni učinak

Nova generacija provjerenih senzora udaljenosti OGD sada nudi još širi raspon kako bi odgovarala svim primjenama. Precizna mjerenja na kratkim udaljenostima jednako su jednostavna kao i detekcija objekata na udaljenosti do četiri metra. Sve inačice opremljene su tehnologijom PMD otpornom na vanjsko svjetlo i mogu razlikovati objekte na temelju njihove reflektivnosti. Senzori također mogu lako detektirati crne ili visokosjajne proizvode.

Rješenja za pouzdanu zaštitu od pogrešaka

Kao laserski model razreda 2, OGD560 ima dvostruko veći domet i omogućuje zaštitu od pogrešaka na udaljenostima do četiri metra. OGD540 pruža pouzdanost postupka u neposrednoj blizini. Čak se i tamni, reflektirajući ili na drugi način problematični objekti pouzdano detektiraju zahvaljujući novom načinu rada Ultimate Black.

Raznovrsna upotreba

Senzorima serije OGD mjere se vrijednosti udaljenosti milimetarskom preciznošću. Idealni su pomoćnici za pozicioniranje predmetā ili provjeravanju prisutnosti kao što je potrebno, primjerice, pri kontroliranju kvalitete. Vrijednosti reflektivnosti također se mogu upotrebljavati, primjerice za identificiranje pri razvrstavanju. Područja primjene široka su: neovisno o tome je li riječ o tehnologiji rukovanja, robotici, automatizaciji sastavljanja, tehnologiji prijenosne trake ili logistici; novi OGD-ovi univerzalni su alati za rješavanje problema vaše automatizacije!

Laki ili teški uvjeti rada?

Na vama je da odaberete. Sada nudimo OGD u kućištima od plastike i nehrđajućeg čelika.