• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Senzori
  3. Nova generacija senzorā OGD udaljenosti

Nova generacija senzorā OGD udaljenosti

Još veći radni učinak

U novoj generaciji isprobanih i ispitanih senzora udaljenosti serije OGD kombiniraju se sve prednosti prethodnih inačica u sklopu samo jednog uređaja. Korisniku se sada nudi izbor načina rada za optimizaciju u smislu velikih mjernih udaljenosti, maksimalne preciznosti ili visokih mjernih frekvencija. Na taj se način smanjuje broj inačica, a istovremeno se omogućuje optimalna prilagodba širokom rasponu primjena.

Laserski razred 2 = raspon x 2

U inačici laserskog razreda 2 OGD-om se udvostručuje raspon i otkriva do četiri metra udaljenosti. Čak i mračni, reflektirajući ili na neki drugi način izazovni objekti pouzdano se otkrivaju zahvaljujući novoj značajki visokog prekomjernog povećanja.

Raznovrsna upotreba

Senzorima serije OGD mjere se vrijednosti udaljenosti milimetarskom preciznošću. Idealni su pomoćnici za pozicioniranje predmetā ili provjeravanju prisutnosti kao što je potrebno, primjerice, pri kontroliranju kvalitete. Vrijednosti reflektivnosti također se mogu upotrebljavati, primjerice za identificiranje pri razvrstavanju. Područja primjene vrlo su široka: neovisno o tome je li riječ o tehnologiji rukovanja, robotici, automatizaciji sastavljanja, tehnologiji prijenosne trake ili logistici novi OGD-ovi univerzalni su alati za rješavanje problema vaše automatizacije!

Laki ili teški uvjeti rada?

Na vama je da odaberete. Sada nudimo OGD u kućištima od plastike i nehrđajućeg čelika.

Prilagođeno korisniku

S obzirom na to da su novi OGD-ovi kompatibilni sa starijom tehnologijom, u sklopu njih mogu se bez problema usvojiti skupovi parametara prethodne generacije pri zamjenjivanju ranijih uređaja.