- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Senzori vodljivosti mjere od 0,04 μS/cm
Senzori vodljivosti mjere od 0,04 μS/cm
Sigurno rješenje za trajnu kvalitetu postupka
Senzori vodljivosti LDL101 i LDL3x1 idealan su izbor za primjene gdje se moraju ispuniti najviši standardi čistoće vode, a time i kvalitete proizvoda ili sigurnosti postupka.
Senzori mogu mjeriti vodljivost već od 0,04 μS/cm. LDL3x1 također može pružiti specifičnu vrijednost otpora u MΩ. To ih čini idealnim za uporabu u primjenama koje obuhvaćaju pročišćenu vodu u svim fazama obrade. Tipična područja primjene obuhvaćaju prehrambenu industriju, proizvodnju poluvodiča, farmaceutsku industriju i proizvodnju energije.
Pružanje kvalitete i praćenje stanja
Zahvaljujući visokoj razlučivosti i prijenosu digitalnog signala bez gubitaka putem IO-Linka, kvaliteta vode može se kontinuirano i precizno analizirati, osiguravajući stabilne i pouzdane postupke.
U postupcima ultračiste vode, porast vodljivosti ili pad otpornosti mogu poslužiti kao rani pokazatelj da filtri zahtijevaju održavanje, na primjer.
Prilikom praćenja rashladnih krugova, senzori detektiraju povećanu mineralizaciju vode u ranoj fazi, što omogućuje poduzimanje protumjera prije nego što dođe do oštećenja cjevovodnog sustava.