• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. IO-Link
  3. Pametno praćenje signala s pomoću analognog pretvarača IO-Linka

Pametno praćenje signala s pomoću analognog pretvarača IO-Linka

Jednostavna integracija analognih senzora u sustave IO-Linka

Analognim se senzorima dobivaju važne vrijednosti postupka u industriji, no često se ne mogu izravno integrirati u digitalne infrastrukture. Analogni monitor DP1204 signala poduzeća učinkovito je rješenje za to pitanje: Omogućuje se jednostavna integracija do dvaju analognih senzora (4… 20 mA / 0… 10 V) sustave IO-Linka – idealno je i za naknadno ugrađivanje u postojeće sustave.

Fleksibilno prilagođen za vašu primjenu

DP1204 pruža razne načine rada: Točke prebacivanja mogu se dodijeli zasebno a izmjerene se vrijednosti mogu dodati ili oduzeti. Izračunana se vrijednost može pratiti i odaslati kao signal 4… 20 mA.

Osim toga, analogni se ulazni signali mogu linearno skalirati do fizičkih jedinica (npr. 4… 20 mA – 50… 2000 mm). Obrađeni su podatci dostupni s pomoću IO-Linka, jednog analognog i dvaju digitalnih izlaza. Osim toga, analogni se signal može zrcaliti s pomoću izlaza.

Područja primjene

Uobičajena područja primjene uključuju praćenje diferencijalnog tlaka (npr. stanje filtra, učinkovitost pumpe), praćenje razine u spremnicima pod tlakom ili mjerenje širine pomičnih predmeta s pomoću dvaju senzora udaljenosti.

Brzom ugradnjom štede se vrijeme i novac

DP1204 osmislio se za ugradnju u blizini polja – izravno na stroju bez upravljačkog ormarića. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i stupnju IP67 zaštite, minimalizira se složenost ožičenja, štede se prostor, vrijeme i troškovi ugradnje.