• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Novosti o proizvodima
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. Povoljni čitači kodova za zahtjevne proizvodne uvjete

Povoljni čitači kodova za zahtjevne proizvodne uvjete

Raznovrsna upotreba

Novom serijom O2I2 čitača kodova poduzeće ifm electronic predstavlja moćno i povoljno rješenje za zahtjevne zadatke identificiranja u kompaktnom dizajnu.

Uobičajena područja primjene za čitače O2I2 kodova uključuju praćenje duž proizvodnih linija, preuzimanje narudžbi, otkrivanje oznake proizvoda u automatiziranim navođenim sustavima vozila i ponovno pronalaženje osjetljivih komponenata u poluvodičkoj industriji.

Maleno i moćno

Uređaj su dostupni u kompaktnim dimenzijama kako bi bili idealni za ugrađivanje u ograničene prostore.

Unatoč malom dizajnu, omogućuje se besprijekorna izvedba: s mogućnosti obrađivanja do 50 i 60 slika u sekundi, mogu raditi u visoko dinamičnim područjima primjene. Čak i pri brzinama objekta od 3 m/s čitačima se održava iznimna pouzdanost. Uređaji se mogu fleksibilno integrirati u postojeće sustave s pomoću sučelja Ethernet i RS232.

Funkcijom s više kamera omogućuje se raznovrsnost za područja primjene u kojima se mijenjanju položaji koda: više senzora radi za otkrivanje koda i slanje podataka centralno s pomoću glavnog (master) uređaja.

Pametni algoritmi

Inovativnom integracijom algoritama umjetne inteligencije koji se temelje na dubokom učenju jamči se izvanredna otpornost na kvarove i nedostatke koda kako bi uređaji bili neophodan alat u modernim proizvodnim okruženjima. Tehnologija se odlikuje i visokom preciznosti pri pozicioniranju čak i kada su kodovi oštećeni. Automatskim namještanjem slike i pametnim prethodnim obrađivanjem znatno se povećava učinkovitost dešifriranja.

Jednostavno postavljanje

S pomoću računalnog softvera „Vision Assistant” prilagođenog korisniku uređaji se mogu jednostavno i brzo konfigurirati a čak se i složeni zadatci identificiranja mogu brzo riješiti.

Prikladni dodatci

Poduzeće ifm pruža asortiman prikladnih priključnih kabela i ugradbenih nosača za priključivanje i ugrađivanje čitača kodova. Potpuni pregled dostupan je na stranici s informacijama o proizvodu.