閥門故障?
閥門監控的新領域
智慧型閥門感測器
閥門,生產的黑盒子
在製程技術中,閥門是生產技術不可或缺的一部分。不同類型的閥門可控制不同物質的流量,並確保操作/維護。生產的品質保證取決於閥門的無故障操作。
當磨損發生時,往往為時已晚
要監測內部密封件和襟翼的狀態是很困難的。通常磨損和損壞被發現時已經太遲,品質和性能已經受到損害。
這會導致 長時間的維修時間 ,在這段時間內,工廠會停工。但是,如果按固定的維護間隔更換密封件等,這會影響您工廠的營運成本。
使用 ifm 提升設備效能
由於著重於提高整體設備效能,許多公司已採取措施避免意外故障。週期性的維護會被 以狀態為基礎的維護所取代。多年來,ifm 已為這種現代化且有效率的維護方式提供不同的自動化解決方案。
全面了解閥門內部的情況
為了及時偵測閥門的危急狀況,ifm 開發了智慧型閥門感測器。它可以識別不同的磨損情況。及早診斷閥門上的洩漏和沉積物是採取預防措施的先決條件。
ifm 為您的工廠提供完整的解決方案
智慧型閥門感測器可靈活配置,並可輕鬆整合至工廠現有的基礎設施。完整的套件不僅包含合適的安裝和連接技術,還包括與現場匯流排的連接。
智慧型閥門感測器的重點一覽
- 遠距離也有絕佳的位置能見度
- 連續位置回饋至最接近的度數
- 週期時間和計數等診斷功能
- 閉合位置的變化會發出信號,這可能指向密封件的沉積物或磨損。
- 透過示教按鈕或 IO-Link 進行彈性參數設定
LED 狀態指示燈從四面八方清晰可見
阻塞的指示
可靠地檢測沉積物、密封損壞和磨損