• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. Valve sensors
  2. 深入了解智慧閥門感測器

深入了解智慧閥門感測器

閥門反饋系統的進化

閥門位置反饋系統日新月異,並能使製造製設與之同步並進。實際應用上,不同區域的工廠可能使用不同的反饋方法。

  1. 無反饋或是僅眼觀指示。
  2. 使用機械限位開關的開關盒,可能卡住、斷裂或磨損,需要時常維修。
  3. 非接觸性的電感式感測器一般僅傳送開關訊號,解決機械開關的問題。
  4. 持續的位置反饋可提醒您處理潛在問題,預防突發故障發生。

減少停機時間

檢測密封件損壞

直角迴轉閥內的密封件,使用時間加長便會損壞。密封件和流體之間的化學不相容性,會導致密封件破裂或膨脹。頻繁的閥門開關循環使得機械磨損,造成密封件尺寸變小。

現今,製造廠在密封件損壞和物料從閥門漏出的情況下,意外停機層出不窮。許多業者檢測到產品品質不佳才發現問題,造成半成品全部報銷。 若以感測器預測閥門故障,便可免除無謂的損失。

原料供應品質不良,介質具黏性,廢物處理系統中有固體和油通過,或是管道受腐蝕,都可能妨礙閥門完全閉合。使用感測器監控閥門關閉狀態,能避免物料報廢造成無數金錢損失,也不必為了更換閥門而停機。閥門關閉速度一旦受到削弱,產能及生產時間也會連帶受影響。

IO-Link 的優點

製程技術中,閥門是生產線上不可或缺的一環,整體生產品質有賴於閥門正常運作。

借助閥門反饋解決方案,廠房控制室人員能完全掌握產品製程。

  • 免除意外停機,進行計畫性的重點維護工作。
  • 充分利用強大的 IO-Link 功能,一年 365 天,生產流程更有效率。

IO-Link 和閥門解決方案

  • 閥門運作異常將預先發出警示,以防止生產品質不良。
  • 以直觀式的人機介面 (HMI) 顯示閥門狀態。
  • 排除閥門障礙,產品品質符合預期標準。
  • 閥門開、關時間過長時,將傳送時間日期標記,以預防意外停機。

客戶評價

在通往工業 4.0 的道路上,PMC Ouvrie 在 IO-Link 的幫助下實現了流程自動化,使其更加穩定和可靠。

Dynavia 公司採用 IO-Link 和 MVQ 閥門位置反饋感測器,提升了種子處理設備的效率

Dynavia 公司在種子披衣過程添加肥料,用於提高作物產量。其廠房具備「工業 4.0」的許多元素,包括宜福門的 MVQ 智慧閥門感測器。MVQ 在單純顯示閥門的開關之外能傳送更多資訊,讓維護團隊和營運團隊更有效、更安全地處理問題,從而減少意外停機時間。

技術

宜福門的 MVQ 智慧閥門感測器,採用磁技術檢測閥直角迴轉的位置,它不斷傳送反饋訊號,即使斷電也能保持閥門位置。

機械式開關盒通常於閥門位置反饋,但經常有洩漏問題,因水分滲入而故障。MVQ 外殼具備高達 IP67 的防護等級,可防止異物侵入。

簡易可靠地取代開關盒

機械式開關盒
(2. generation)
MVQ 智慧閥門感測器
(4. generation)
使用壽命 開關箱使用機械限位開關,運動機件可能黏住、斷裂或磨損。 MVQ 感應技術不使用會磨損或斷裂的運動部件,運作過程中沒有物理接觸,故使用壽命很長。
閥門位置反饋指示 閥門的開關顯示。 除了開關顯示,還多了警示燈,在密封件可能受損或運動受阻時亮起。
尺寸 可能體積龐大,導致安裝空間受限。 外型小巧,尺寸僅有機械式開關盒的四分之一,節省了寶貴的安裝空間。
安裝方式 為確保開關可靠運作,需要安裝、調整許多硬體,過程相當繁複。 短短幾分鐘便能完成安裝。