• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 分析感測器
  2. 導電率感測器 LDL

進一步了解相關技術與潛在應用,並為您的應用需求找到合適的導電率感測器。

Gruppenfoto LDL-Familie

導電率值表示材料傳導電流的能力。在用水、食品和飲料行業以及其他領域,該值被用作品質保證的重要測量參數。例如,它有助於優化 CIP 流程或進行超純水的品質監控。此外,導電率還可以作為相分離的指標。

主題

產品優勢

緊緻型設計,無需額外評估單元
緊緻型 LDL 系列將評估單元和測量元件整合在一個外殼中。這樣節省了控制櫃中的空間,並顯著降低了配線複雜性。而且,測量元件和評估單元之間不需昂貴的數據電纜。
標準化 M12 連接器取代了容易出錯的電纜密封套
標準化 M12 連接器具有絕對的入口保護,同時還能承受衛生環境中的惡劣條件。此外,還可避免在接線端連接電線時出現錯誤。
適用於衛生和工業環境的耐用設計
完全焊接的不銹鋼外殼具有 IP69K 防護等級,並且沒有密封件 (隨著時間的推移可能會出現多孔),這在衛生應用中是令人信服的。另一方面,感測器採用聚丙烯製成,始終適於金屬感測器容易腐蝕的應用。例如,這種情況可能發生在含鹽類的環境空氣中。
靈活的轉接頭選項
各種轉接頭有助於輕鬆地透過改造或新安裝來整合感測器。得益於 G1/2" 的製程連接件,這項特點已適用於 DN25 起的小口徑管路。
即插即用,支援 IO-Link
只要您準備好了,感測器隨時待命:只需將 LDL 從包裝中取出並連接即可。立即可靠測定介質中的導電率。
每個導電率感測器均附有免費工廠證書
所有 LDL 導電率感測器均包含工廠證書。可使用感測器序列號,免費從我們的網站下載

系統連接

我們的導電率感測器

LDL100

LDL100 是識別流程階段的理想之選。介質之間的差異和由此產生的流程階段識別發揮著決定性作用,特別是在食品行業。流程管道中的清潔劑、沖洗水和產品具有不同的導電率值,多虧 LDL100,能輕鬆可靠地偵測。這樣可確保始終進行明確的追蹤。

LDL2xx

LDL2xx 導電率感測器是適於精確 CIP 監控或零件清潔中的清潔劑配量的解決方案。對於 100 µS/cm 以上的整個測量範圍,它能以高準確度完成。

LDL101、LDL3x1

當水質純度對產品品質或製程可靠性至關重要時,LDL101 和 LDL3x1 電導率感測器正是您的理想選擇。感測器偵測 0.04 µs/cm 以上的水導電率。這使得它們非常適合用於各類純水應用的水過濾領域。這裡可能的應用有水處理、零件清潔和關鍵供應系統 (冷卻水)。
視環境條件而定,可選用不鏽鋼外殼的 LDL101 或塑膠外殼的 LDL3x1。

LDL400

LDL400 是金屬感測器容易腐蝕的應用的理想選擇。例如,有鹽水或含鹽環境空氣的應用。此感測器有 100 至 2,000,000 µS/cm 的寬測量範圍,適合多種應用。除此之外,它幾乎可以用於水處理的每個階段。該感測器還滿足船舶行業的高要求,並通過了 DNV EU RO 互認型式認證。

應用領域概覽

選擇指南:導電率感測器及其測量範圍概覽

IO-Link 帶來的附加值

  • 沒有測量誤差,例如由於多次數位和類比轉換而發生的類比傳輸誤差
  • 導電率和溫度值:一個測量點有兩個值
    • 所需測量點更少
    • 降低初始成本
  • 高測量解析度,無縮放
  • 品質監控:
    • 連續顯示裝置狀態
    • 運行時間直方圖
    • 內存儲器可儲存最高和最低導電率/溫度值
  • IO-Link 主站可以偵測並自動設定替換裝置

您知道嗎?

大測量範圍可透過傳統的類比輸出縮放至 4..20 mA。因此,通常無法直接偵測到導電率的微小變化。這可能會導致沖洗水或產品中殘留的化學物質未被偵測到,在最壞的情況下甚至會導致產品召回。然而,使用 IO-Link,導電率值的解析度始終會縮放以適應所使用的測量範圍,從而始終保證盡可能高的準確度。

IO-Link 和類比信號的解析度比較 (以 µS/cm 為單位)

測量範圍
[ µS /cm]
IO-Link 解析度 類比 PLC 輸入卡
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0.0001 0.0003
< 10 0,001 0,001 0,003
< 100 0.01 0.01 0.03
< 1.000 1 0.1 0.1 1 1 0.3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1,000,000 100 100 244
< 2,000,000 100 488

* LDL100 測量範圍限制為 15,000 µS/cm。

** 過程值未經四捨五入(Float32T 解析度)。

導電率感測器安裝說明