- 傾角感測器
- 應用
應用及使用範例
靜態應用 |
半靜態應用 |
動態應用 |
|
| 動態傾角感測器 JDxxx系列 |
|||
| 靜態傾角感測器 JN2xxx系列 |
|||
| 靜態傾角感測器 EC20xx系列 |
|||
| 任務 | 應用範例 | ||
角度測量 區域監控 主要為 1軸 「角度 A 至角度 B」 |
移動式起重機 吊具的角度及高度測量 |
傾卸裝置 裝卸期間的 角度監控 「開啟/關閉」 |
輪式裝載機 吊籃及吊具的裝卸監控「上/下」 |
對齊 保持水平 主要為 2軸 「確保所有東西的垂直」 |
升降平台 底盤及 平台保持水平 |
(安裝於貨車的) 伸縮工作平台 頂桅與懸籃的對齊 |
車廂 司機車廂的對齊 |
定位 進階角度測量 多為 2軸 「水平定位」 |
起重機 支撐與穩定,吊具及裝載監控 |
鑽孔工具 定位及定點控制 鑽孔監控/ 鑽孔品質 |
挖土機 深度及距離測量 空轉監控 |
靜態應用:非移動式應用,受到很少或幾乎不存在振動及/或加速度的影響
半靜態應用: 受到輕微至中等的振動及/或外部一致的加速度的影響
動態應用:移動式應用,且受到中等至高度振動及/或外部加速度的影響
靜態傾角感測器—應用範例
動態傾角感測器