• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 節省空間的控制櫃 I/O 模組

節省空間的控制櫃 I/O 模組

適用於控制櫃及現場

IO-Link CabinetLine 模組可讓感測器和致動器輕鬆整合至控制櫃及受保護的現場應用中。IP20 模組透過聚焦於關鍵的製程與診斷數據,為具備基本功能的應用提供經濟實惠的解決方案,同時降低配置、工程設計及系統成本。

輕鬆數位化多達 16 台裝置

透過 I/O 模組可整合多達 16 台裝置 (感測器和/或執行器)。得益於此連接器系統,無論是籠式夾具還是螺絲接線端子皆可直接插入,因此組裝過程既快速又簡單。AL5121 I/O模組的埠可靈活配置為輸入或輸出。AL5141 輸入模組非常適合僅需擷取感測器信號的應用。

若透過 I/O模組將感測器連接至 IO-Link 資料通訊技術,即可在 IT 層級集中讀取感測器資訊。IO-Link 裝置還可以透過 IT 層級進行集中便捷的設定。

外部致動器的供電電壓

這些模組的電源由 IO-Link A 埠主站供應。AL5121 的總電流消耗最高可達 1 A,這可確保外部致動器獲得高效的電力供應。

安裝簡單,佔用空間小

IO-Link CabinetLine 模組本身也因配備了整合式 DIN 導軌適配器而能快速安裝,且寬度僅 43 公釐,佔用空間極小。