• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 配備數位輸入/輸出的 IO-Link AutomationLine 模組

配備數位輸入/輸出的 IO-Link AutomationLine 模組

物流系統

具備IO-Link連接的靈活數位輸入與輸出

AutomationLine 模組擁有 8 個埠,每個埠各有兩個通道。在 AL2821 上,這些通道可分別設定為數位輸入或輸出。在 AL2841 上,這些通道僅用作數位輸入。

透過 IO-Link 的連接,可實現簡便且節省空間的整合,輕鬆融入現有系統架構。

基本裝置概念與優化數據量

透過專注於關鍵的製程與診斷數據,AutomationLine 模組提供了比 IO-Link模組更具成本效益的替代方案,且具備更廣泛的功能。它們特別適用於僅需可靠基本功能的系統與應用。減少的數據量簡化了配置流程,並降低了工程與系統成本。

適用於分散式現場應用的堅固設計

這些模組採用堅固耐用的 AutomationLine 外殼,專為嚴苛的工業環境而設計。憑藉 IP67 防護等級及 -40...+70 °C 的擴展工作溫度範圍, 它們 非常適合在現場進行連續使用。