• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID UHF 採緊湊型設計,適合嚴苛環境下使用

RFID UHF 採緊湊型設計,適合嚴苛環境下使用

現在還可搭配 IO-Link 使用

為因應日益增加的數位化以及隨之而來的工業辨識解決方案需求,宜福門的緊湊型高效能 RFID UHF 不僅具備傳統現場總線介面與 IoT,如今還可搭配 IO-Link使用。

透過網路傳輸數據,直接控制致動器

在內部物流的產品追蹤上,RFID 系統可說是絕佳的解決方案。藉由 IoT 或 IO-Link RFID UHF 解決方案,企業可透過宜福門 moneo configure 的簡單參數設定與視覺化,以更精簡的方式進行追蹤與追溯。

應用

系統偵測範圍達3公尺,適合追蹤、追溯以及可追蹤性應用。舉例來說,可利用數位輸出辨識車輛,直接開啟閘門 - 無須編程或設定時間延遲。在內部物流上,這套系統可用來追蹤貨物。可同時讀取多達16個標籤。

下載範例程式

我們針對每個產品準備了許多範例程式與文件,供使用者免費下載。

配備現場總線介面的 DTE 版本

DTE 估算系統整合了網頁伺服器,連接至雲端時,除可設定裝置外,還能監控與診斷數據。有了這些介面,DTE 版本適合直接連接至個人電腦、工業電腦與 PLC。訊號可透過額外的現場總線介面接通,現場接線不再繁瑣。

此外,裝置還有兩個數位輸入與輸出。整合的邏輯功能可用於預先處理數據,例如根據狀況直接控制訊號燈。

配備 IoT 核心的裝置可透過常見的通訊協定(例如:HTTP、MQTT 和 JSON)提供進階數據、事件和服務。

配備 IO-Link 的 DTI 版本

搭配 IO-Link 後,參數設定更加簡化,有效縮短架設時間。此外,還可隨時調整應用程式的運作模式,展現極大靈活度。至於完整的天線參數和診斷數據,則可透過 moneo 軟體調出並顯示,實現最大程度的數據透明度。