• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 靈活度最大化:IO-Link多端口模組

靈活度最大化:IO-Link多端口模組

  • 只需單一模組,即可透過IO-Link通訊配置數位和類比輸入/輸出功能
  • 8 個可獨立配置的I/O端口
  • 輔助電壓和IO-Link之間採用電氣隔離設計
  • 數位輸入濾波器,具備強大輸出功能(每個2A)
  • 可透過IO-Link進行參數設定和診斷

單一模組,無限組合
透過這些IO-Link模組,舉凡傳統的數位和類比感測器,或是數位致動器,皆可連接至IO-Link。為此,模組具備了8個既可獨立配置、又能靈活分工的端口,輕鬆執行數位輸入和輸出,以及類比輸入(4...20mA或0...10V)。此一獨特功能讓您可在一具模組上任意搭配類比和數位端口,配置時游刃有餘,大大節省工作成本。您只需為控制器保留一組IO-Link端口即可。

致動器具備重載輸出功能
PerformanceLine版的強大開關輸出最大可將電流切換至2A(每個模組共16A)。供電電壓和IO-Link通訊之間採用電氣隔離設計,為您提供最大程度的保障。

優點與客戶利多

週期性或非週期性端口配置
宜福門多端口模組的一大特色,就是可靈活配置端口。使用者可透過 IO-Link選擇個別裝置的ID ,自行定義週期性或非週期性版本。也因此,您可為模組上每個端口的功能(類比輸入、數位輸入及輸出),進行週期性或非週期性配置。

外部電壓供給採用L編碼(PerformanceLine):

  • 單一模組輸出電流共計16A,每組連接最大可切換至2A
  • 工業版外殼採用特殊材質,專抗油類及冷卻劑
  • L編碼電源線可提供更大電流
  • 供電電壓和IO-Link介面之間採用電氣隔離設計,數據傳輸(符合 IO-Link 規範)有保障
  • 致動器可與感測器分開關閉

外部電壓供給採用A編碼(StandardLine):

  • 每4組連接的輸出電流上限1.8A
  • 提供工業應用版或食品產業專用版
  • 透過標準纜線提供輔助電源
  • 供電電壓和 IO-Link 介面之間採用電氣隔離設計,數據傳輸(符合 IO-Link 規範)有保障
  • 採用雙電源,致動器可與感測器分開關閉

由A端口主站供電

  • 8組連接的輸出電流最大可切換至1A
  • 由主機的感測器電源供電,無需另尋外部致動器支援
  • 提供工業應用版或食品產業專用版
  • 無需額外電源線

IO-Link模組

配件