Το πρόγραμμα υπολογισμού είναι ένα εργαλείο για τον υπολογισμό της ταχύτητας ροής, του ρυθμού ροής ή της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα.
Ο συντελεστής βαθμονόμησης [CGA] χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας-ιξώδους του αισθητήρα στα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου λαδιού. Ο συντελεστής βαθμονόμησης επηρεάζει την κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης μέτρησης της ροής. Το ιξώδες που καθορίζεται για τον τομέα εφαρμογής του αισθητήρα (τεχνικά δεδομένα) ισχύει για θερμοκρασία λαδιού 40°C. Για αυτό το λάδι, ο αισθητήρας αντισταθμίζει αυτόματα την αλλαγή ιξώδους στο εύρος θερμοκρασίας 20...70°C. Το ιξώδες στους 40°C δεν είναι μεταβλητό. Η καθορισμένη χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάθμισης τεκμηριώνεται ανοιχτά στο εργαλείο υπολογισμού της ifm. Εάν η συμπεριφορά του ιξώδους αποκλίνει λόγω της θερμοκρασίας εξαιτίας των πρόσθετων στο χρησιμοποιούμενο λάδι, η απόκλιση μπορεί να μειωθεί μέσω βαθμονόμησης.