ΕΡ. Σε τι διαφέρει το σύστημα με διπλά RTD θερμοστοιχεία του TCC από ένα σύνηθες σύστημα με πλεονάζοντα RTD;
ΑΠ. Συνήθως, τα συστήματα με διπλά RTD διαθέτουν δύο παρόμοια PTC (η αντίσταση αυξάνει όσο αυξάνει η θερμοκρασία). Είναι πολύ πιθανό αυτά τα θερμοστοιχεία να προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής και έχουν εκτεθεί στις ίδιες συνθήκες λειτουργίας. Η πιθανότητα ότι και τα δύο θερμοστοιχεία θα ολισθαίνουν με τον ίδιο ρυθμό είναι μεγάλη και επομένως, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετρήσεών τους θα είναι μικρή. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να μην εμφανιστεί συναγερμός ή προειδοποίηση.
Το σύστημα με διπλά RTD θερμοστοιχεία του TCC διαθέτει ένα PΤC και ένα NTC (η αντίσταση μειώνεται όσο αυξάνει η θερμοκρασία). Επομένως, εάν εμφανιστεί ολίσθηση, θα είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά ελέγχου βαθμονόμησης θα την εντοπίσουν και θα προειδοποιήσουν τον χρήστη.
ΕΡ. Σε τι διαφέρει ο έλεγχος βαθμονόμησης του TCC από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας με βαθμονόμηση σημείου Curie;
ΑΠ. Το σύστημα βαθμονόμησης σημείου Curie χρησιμοποιεί ένα υλικό που αλλάζει τη φυσική του κατάσταση μόνο σε ένα σημείο αναφοράς. Σε αυτό το σημείο, αξιολογεί τη μετρούμενη θερμοκρασία και την προσαρμόζει ανάλογα. Αντίθετα, ο έλεγχος βαθμονόμησης του TCC αξιολογεί τη μετρούμενη τιμή σε όλο το εύρος του αισθητήρα, -13...320[& nbsp]°F (-25...160 °C). Με έναν αισθητήρα βαθμονόμησηςσημείου Curie, αν η θερμοκρασία της διεργασίας δεν φτάσει ποτέ τη θερμοκρασία βαθμονόμησης, ο αισθητήρας δεν θα ελεγχθεί ποτέ.
ΕΡ. Οι αισθητήρες TCC δεν διαθέτουν μπουτόν.Πώς μπορώ να αλλάξω την κλίμακα μέτρησης ή τα όρια προειδοποίησης και συναγερμού ολίσθησης;
ΑΠ. Tο LR Device (QA0011) είναι το λογισμικό της ifm για την παραμετροποίηση αισθητήρων.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του καλωδίου USB (E30390) και να συνδεθεί ο αισθητήρας σε φορητό υπολογιστή..Οι αισθητήρες μπορούν επίσης να διαμορφωθούν και εξ αποστάσεως, μέσω του IO-Link.
ΕΡ. Ποια η σημασία των διαφορετικών χρωμάτων LED;
ΑΠ. Το LED του TCC είναι πράσινο σε κανονική λειτουργία. Αν ο αισθητήρας ανιχνεύσει σφάλμα στη μέτρηση, το LED γίνεται κόκκινο. Αν ο αισθητήρας ολισθήσει πάνω από το προρυθμισμένο όριο, το LED γίνεται μπλε. Αναλυτικές λεπτομέρειες για την συμπεριφορά των εξόδων σε αυτές τις καταστάσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.