- Επισκόπηση
- Φωτισμός μηχανής
Λευκό φως και RGB σε ένα φως – για τέλειο φωτισμό και σηματοδότηση των διεργασιών σας
Ο φωτισμός μηχανής ifm είναι μία καινοτόμος λύση για φωτισμό και σηματοδότηση σε μηχανές και συστήματα. Παρέχει όχι μόνο μία σαφή ένδειξη σφαλμάτων, αλλά και αποτελεσματικό φωτισμό που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Οι διάφορες παραλλαγές και οι επιλογές στερέωσης τον καθιστούν ευέλικτο στη χρήση και μία πολύτιμη προσθήκη σε κάθε μηχανή.
Υψηλή απόδοση φωτισμού
Απόδοση φωτισμού 450 Lumen σε 250 μέγεθος χιλιοστών.
Αποτελεσματικός φωτισμός
Τα φώτα πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού, το οποίο διασφαλίζει ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό.
Ευελιξία
Οι διάφορες παραλλαγές και επιλογές στερέωσης τα καθιστούν ευέλικτα και προσαρμόσιμα σε ποικίλες μηχανές και συστήματα.
Σαφής ένδειξη βλαβών
Παρέχουν σαφή σήμανση βλαβών σε μηχανές και συστήματα.
Προκλήσεις
Αποτελεσματικός φωτισμός της μηχανής και ένδειξη κατάστασης, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.
Πλεονεκτήματα του φωτισμού μηχανής
- Εξαιρετικά στιβαρή και επίπεδη σχεδίαση
Ο φωτισμός μηχανής DV3010/11 είναι ανθεκτικός σε διάφορες χημικές ουσίες, λάδια και ψυκτικά και, χάρη στον επίπεδο, στιβαρό σχεδιασμό του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία τοποθέτησης. - Σαφείς ενδείξεις κατάστασης
Επίσης εμφανίζει ολόκληρο το χρωματικό φάσμα RGB και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη κατάστασης των συνθηκών της μηχανής, το οποίο συντομεύει τους χρόνους απόκρισης όταν απαιτείται συντήρηση. - Ομοιόμορφος φωτισμός
Ο φωτισμός μηχανής παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό με λευκό φως που επιτρέπει την καθαρή προβολή των βημάτων της διεργασίας.
Προκλήσεις
Εργονομικός φωτισμός χώρου εργασίας
Πλεονεκτήματα του φωτισμού μηχανής
- Υψηλή απόδοση φωτισμού σε μικρό μέγεθος
Ο φωτισμός μηχανής DV3010/11 προσφέρει εξαιρετική απόδοση φωτισμού 450 Lumen με μήκος μόλις 250 mm, αποτελώντας την τέλεια επιλογή για χρήση στον χώρο εργασίας. - Περίβλημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Το ένθετο χυτό περίβλημα αποτρέπει την πτώση εξαρτημάτων, το οποίο αυξάνει την αξιοπιστία και την ασφάλεια του φωτισμού. - Υψηλός βαθμός προστασίας
Χάρη στον βαθμό προστασίας IP69, είναι ιδανικός για χρήση σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.
Ο φωτισμός μηχανής παρέχει σαφή οπτικά σήματα που καθιστούν την κατάσταση της μηχανής αντιληπτή με μια ματιά. Το λευκό φως υποδεικνύει λειτουργία χωρίς σφάλματα, ενώ το κόκκινο φως υποδεικνύει προβλήματα και επιτρέπει τη γρήγορη απόκριση. Αυτό ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και αυξάνει την απόδοση της παραγωγής.