- 3D αναγνώριση αντικειμένων
- Σύστημα ανίχνευσης παλέτας (PDS)
- Ενσωμάτωση του PDS
Ενσωμάτωση του PDS
Το κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση οποιασδήποτε λύσης είναι η σταθερή κατανόηση όλων των απαιτήσεων. Το PDS δεν διαφέρει. Αυτή η ενότητα παρέχει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εξασφάλιση επιτυχούς υλοποίησης του PDS. Περιλαμβάνει:
- Θέση τοποθέτησης:
Που και πως πρέπει να τοποθετηθεί η κάμερα στο όχημα. - Καλωδίωση:
Πώς πρέπει να καλωδιωθεί το PDS (τροφοδοσία/επικοινωνία). - Διασύνδεση λογισμικού:
Πως η λύση με το PDS πρέπει να συνδεθεί στον ελεγκτή του οχήματος. - Ανιχνεύσιμα είδη παλετών:
Ποια είδη παλετών μπορεί να ανιχνεύσει η στάνταρ έκδοση του PDS.
Ακολουθώντας αυτά τα βήματα θα εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη υλοποίηση του PDS.
Η λύση με το PDS
Θέση τοποθέτησης:
Κλίση
Ύψος τοποθέτησης
Καλωδίωση
Το PDS είναι ενσωματωμένο στην O3D κάμερα. Η κάμερα τροφοδοτείται με 24 V DC και επικοινωνεί μέσω Ethernet. Η καλωδίωση απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:
Κονέκτορας: 1 x M12![]() Ηλεκτρική συνδεσμολογία: Σύνδεση διεργασίας |
Κονέκτορας: 1 x M12![]() Ηλεκτρική συνδεσμολογία: Ethernet |
|---|---|
| 1. U+ | 1. TD+ |
| 2. Είσοδος σκανδαλισμού | 2. RD+ |
| 3. GND | 3. TD- |
| 4. Έξοδος μεταγωγής 1 έτοιμη | 4. RD- |
| 5. Έξοδος μεταγωγής 1 για σειριακή σύνδεση |
Σημείωση: Η κάμερα απαιτεί 2,4 A ρεύμα αιχμής κατά τη λήψη εικόνας.
Ανιχνεύσιμα είδη παλετών
Το PDS είναι σχεδιασμένο για ανίχνευση παλέτες με δύο ανοίγματα. Γίνεται διάκριση μεταξύ παλετών τύπου "block" και "stringer"
Το PDS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των ακόλουθων γεωμετριών / τύπων παλετών με 2 ανοίγματα:
![]() Ξύλο, block |
![]() Ξύλο, stringer |
![]() Κόντρα πλακέ, stringer |
![]() Διπλής όψης |
![]() Αναστρέψιμη |
![]() 2 δρόμων |
![]() GMA 4 δρόμων |
![]() Απλή όψη, stringer |
![]() CHEP |
![]() PECO |
![]() Πλαστική |
![]() Με φωλιές, πλαστική |
![]() IGPS |