Σήμερα, ο χρήστης αποκτά εντελώς νέες επιλογές με τους αισθητήρες IO-Link από την ifm. Υλοποιείται η μεταφορά κυκλικών και ακυκλικών δεδομένων, για παράδειγμα, καθώς και μηνυμάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και το IO-Link προσφέρει πολλά περισσότερα:
Καμία εξωτερική επίδραση του σήματος
Η μεταφορά δεδομένων IO-Link βασίζεται σε σήμα 24 V και επομένως είναι εξαιρετικά ανεπηρέαστη σε εξωτερικές επιρροές. Οι αισθητήρες IO-Link συνδέονται με τυπικά βύσματα M12. Τα θωρακισμένα καλώδια και η σχετική γείωση δεν είναι πλέον απαραίτητα.
Όλη η μετάδοση της μετρούμενης τιμής γίνεται ψηφιακά. Η μετάδοση και η μετατροπή των αναλογικών σημάτων, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, εξαλείφονται. Οι ψηφιακά μεταδιδόμενες μετρούμενες τιμές μπορούν να εμφανιστούν απευθείας στην αίθουσα ελέγχου.
Η κύρια μονάδα IO-Link, αποθηκεύει όλες τις παραμέτρους των συνδεδεμένων αισθητήρων. Μετά την αντικατάσταση, οι προηγούμενες παράμετροι εγγράφονται αυτόματα στον νέο αισθητήρα. Η αναζήτηση των απαιτούμενων ρυθμίσεων του αισθητήρα δεν είναι απαραίτητη.
Η τυποποιημένη παραμετροποίηση επιτρέπει το κλείδωμα των πλήκτρων λειτουργίας στη συσκευή. Αυτό αποκλείει κάθε πιθανότητα εσφαλμένης ρύθμισης των τιμών. Η τεκμηρίωση των παραμέτρων είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.
Αναγνώριση και ανίχνευση εναλλάξιμων εργαλείων
Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες O5D ανιχνεύουν εάν το επιλεγμένο εργαλείο υπάρχει στη διάταξη στερέωσης. Το IO-Link διασφαλίζει ότι στην αντικατάσταση χρησιμοποιείται μόνο ένας αισθητήρας του ίδιου τύπου.
Με το IO-Link, η μεταφορά δεδομένων διεργασίας και τεχνικής υποστήριξης πραγματοποιείται ταυτόχρονα. Οι θραύσεις καλωδίων ή τα βραχυκυκλώματα εντοπίζονται αμέσως από την κύρια μονάδα. Τα δεδομένα διάγνωσης είναι προσπελάσιμα ακόμη και κατά τη λειτουργία.