You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Εφαρμογή: Η SFH βελτιστοποιεί την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας λύσεις IO-Link από την ifm

Η SFH αναπτύσσει και παράγει συστήματα ρευστών και συστήματα χειρισμού αποτορνευμάτων. Η εταιρεία συνεργάζεται πολύ στενά με την ifm εδώ και πολλά χρόνια και τώρα αποφάσισε να εξοπλίσει τα μηχανήματά της με αισθητήρες και κύριες μονάδες IO-Link για να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του IO-Link: Εύκολη παραμετροποίηση, ταχεία ανταλλαγή, τηλεσυντήρηση και μεγάλη εξοικονόμηση σε καλωδιώσεις.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Saint-Étienne (Γαλλία) το 1981 και βασίζεται σε ένα αναπτυσσόμενο «πράσινο» τμήμα: Μεταλλικοί 'σκελετοί' βαθιάς εξέλασης κόβονται, στεγνώνονται με περιδίνηση και στη συνέχεια συμπιέζονται. Το υγρό κοπής επιστρέφεται στις εργαλειομηχανές. Οι πελάτες της SFH προέρχονται από τους κλάδους της αεροπορίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των καλλυντικών. Για 20 χρόνια, η ifm είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής της εταιρείας και συνεργάζεται μαζί της για την ανάπτυξη των μηχανών της.

Το 2017, η SFH αποφάσισε να αναπτύξει περαιτέρω τις μηχανές στο εργοστάσιό της και να βελτιστοποιήσει τον αυτοματισμό: Έμφαση δόθηκε στην ψηφιακή παραγωγή και στις λύσεις της Βιομηχανίας 4.0. Για τον σκοπό αυτόν, η SFH χρησιμοποιεί αισθητήρες και κύριες μονάδες IO-Link από την ifm.

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες απόστασης O1D120 και O5D100 χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της στάθμης των μεταλλικών αποτορνευμάτων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία και άλλων απορριμμάτων μηχανικής κατεργασίας. Το υδραυλικό σύστημα της εγκατάστασης εξοπλίστηκε με αισθητήρες πίεσης PN7 και αισθητήρες θερμοκρασίας TA.

Η SFH χρησιμοποιεί μονάδες IO-Link τύπου AL2401 για τους επαγωγικούς αισθητήρες IFT200. Για τον έλεγχο των ακροδεκτών σύνδεσης βαλβίδων χρησιμοποιούνται μονάδες τύπου AL2330. Η SFH χρησιμοποιεί, επίσης κωδικοποιητές ROP με IO-Link. Η SFH διαχειρίζεται το πρόσφατα εξοπλισμένο εργοστάσιο με το λογισμικό LR DEVICE της ifm, το οποίο επιτρέπει την ολοκληρωμένη επισκόπηση όλων των αισθητήρων. Οι παραμετροποίηση των αισθητήρων μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα και οι συλλεγόμενες πληροφορίες να οπτικοποιούνται. Αυτό επιτρέπει τη συντήρηση των μηχανών με βάση τις συνθήκες.

Εξοπλίζοντας όλες τις μηχανές με IO-Link, η SFH μπόρεσε να επωφεληθεί από πολλά πλεονεκτήματα. Η καλωδίωση και η θέση σε λειτουργία των μηχανών απαιτούν 30% λιγότερο χρόνο από πριν. Τα δεδομένα κάθε αισθητήρα διαβάζονται, το οποίο απλοποιεί σημαντικά τη συντήρηση και την τηλεδιάγνωση. Επιπλέον, το IO-Link εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία: Η αντικατάσταση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών είναι πλέον πολύ πιο εύκολη. Οι απαιτούμενες παράμετροι αποθηκεύονται αυτόματα και μεταφέρονται στη νέα συσκευή.