• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Συστήματα αναγνώρισης RFID
  2. Σύστημα LF στα 125 kHz

Σύστημα LF στα 125 kHz (AS-i)

Σύστημα RFID με ενσωματωμένο AS-Interface

Αναγνώριση σε μεταφορικές ταινίες δρομολόγησης.

Διασύνδεση:
AS-Interface

Άμεσης τοποθέτησης:
Μείωση κόστους με ταχεία και εύκολη προετοιμασία για λειτουργία.

Αποδοτικό:
Σύνδεση έως και 31 αναγνωστών RFID σε μία κύρια μονάδα AS-i.

Ασφαλές:
Υψηλή αξιοπιστία ανάγνωσης και μικρό μέγεθος.

Ετοιμο να λειτουργήσει άμεσα:
Δεν χρειάζεται προγραμματισμός των μονάδων ανάγνωσης / εγγραφής μέσω AS-Interface.
Η αποθηκευμένη τιμή αυτόματα παρέχεται από τον αναμεταδότη, μόλις περάσει από την κεραία.

Πιστοποιημένο:
Η πιστοποίηση AS-Interface εγγυάται την ορθή λειτουργία στην τεχνολογία αυτοματισμού.

Το σύστημα RF αναγνώρισης DTS125 της ifm είναι ένα άκρως ανταγωνιστικό βιομηχανικό σύστημα στην τεχνολογία των 125 kHz Η ifm διαθέτει το πρώτο παγκόσμιο σύστημα RFID για AS-i.

Οι συμπαγείς κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής περιλαμβάνουν, εκτός από την κεραία, πλήρες σύστημα αξιολόγησης και την διασύνδεση με το AS-i. Ετσι οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν απευθείας στο AS-Interface και να μεταδώσουν τα δεδομένα στον ελεγκτή.

Επίσης η ifm παρέχει και την εφαρμογή “RFID DTA”, για εύκολη διαχείριση των δεδομένων RFID και για επικοινωνία με υψηλότερου επιπέδου δίκτυα. Η λήψη και η διαμόρφωση της εφαρμογής γίνεται μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης δικτύου, π.χ. όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις γίνονται εύκολα χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε υπολογιστή με ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

DTS125 στην εφαρμογή.
Το σύστημα RFIDDTS125 έχει σχεδιαστεί για έλεγχο παραγωγής σε τεχνολογία συναρμολόγησης και διακίνησης σε συστήματα διαχείρισης, συσκευασίας και πλήρωσης.

Το σύστημα επίσης αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για σήμανση εργαλειοφορέων.

Αμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας για τον εξοπλισμό:
Σύνδεση μέσω καλωδίων με Μ12 κονέκτορες ή κυτίων διακλάδωσης AS-i.
Το σύστημα DTS125 μπορεί να ενσωματωθεί σε δίκτυα AS-i σε χρόνο μηδέν και είναι έτοιμο να λειτουργήσει άμεσα. Επιπρόσθετα, το χαμηλό κόστος σε εξοπλισμό, εξοικονομεί και χρόνο κατά την προετοιμασία για λειτουργία.

Το σύστημα RFID DTS125 διασφαλίζει ομαλή ροή στα κέντρα διανομής, στη γραμμή παραγωγής για μεταβιβάσεις. Όλοι οι εργαλειοφορείς μπορούν να αναγνωριστούν με χρήση RFID. Οπτικά συστήματα, όπως αναγνώστες κωδικών, χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο, λόγω ακραίων συνθηκών λειτουργίας (λάδια, μεταλλικά γρέζια).

Το σύστημα RFID DTS125 - ιδανικό για εφαρμογές στην τεχνολογία συναρμολόγησης και διακίνησης, καθώς και στον αυτοματισμό διαχείρισης. Ανιχνεύει αντικείμενα σε συστήματα μεταφοράς, με ταχύτητες έως και 0.5 m/s.

Ετικέτες ID για συστήματα συναρμολόγησης και διακίνησης.
Οι συμπαγείς αναμεταδότες, που δεν χρειάζονται μπαταρία, είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για χρήση σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας.

Οι ετικέτες ID για το σύστημα AS-i RFID δεν είναι συμβατές με το σύστημα 125 KHz HF με ηλεκτρονικά σειράς DTE.

LF-RFID σύστημα DTS125 · 125 KHz