Συστήματα για οχήματα εργασίας
Πάντα η πρώτη επιλογή. Ανθεκτικά, ευέλικτα, αξιόπιστα.
Δεν μπορείτε ποτέ να ξέρετε τι μπορεί να προκύψει στην επόμενη εργασία. Μπορείτε όμως να φροντίσετε ώστε τα οχήματα εργασίας σας να είναι ιδανικά εξοπλισμένα για κάθε πρόκληση: Με τα ανθεκτικά και αξιόπιστα προϊόντα συστήματος της ifm. Από αισθητήρες και καλώδια μέχρι οθόνες και ελεγκτές, η ifm προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας για χρήση σε οχήματα εργασίας, όλα από μία μόνο πηγή.
Όποια πρόκληση και αν προκύψει, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι κάθε εξάρτημα του συστήματος λειτουργεί απρόσκοπτα.
Μάθετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προϊόντα της ifm!
Η υψηλή ποιότητα εγγυάται αξιοπιστία
Όλες οι συσκευές της ifm πρέπει να αποδεικνύουν την αξιόπιστη συμπεριφορά τους σε διεξοδικούς ελέγχους. Οι τυπικές δοκιμές προϊόντων της αγοράς εντατικοποιούνται και συμπληρώνονται με συνδυαστικούς ελέγχους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται θερμικές καταπονήσεις και έλεγχοι κραδασμών μαζί με ειδικούς ελέγχους διαρροής, π.χ. χρησιμοποιώντας δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Αυτές οι διαδικασίες ελέγχου επιβεβαιώνονται, μεταξύ άλλων, με τον βαθμό προστασίας IP 69K που προσφέρουν όλοι οι αισθητήρες και τα βύσματα για κινητές εφαρμογές. Προτού τα προϊόντα της ifm φτάσουν στον πελάτη, υποβάλλονται σε έναν 100% τελικό έλεγχο.
Μόνο το σύνολο αυτών των μέτρων επιτρέπει στην ifm να εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία που υπόσχεται στον πελάτη.
Δημιουργία ποιότητας
Οι υψηλά αυτοματοποιημένες και ακριβείς διαδικασίες κατασκευής καθιστούν εφικτή την παραγωγή άρτιων προϊόντων με ελαχιστοποιημένα εύρη ανοχής. Οι εκτενείς ποιοτικοί έλεγχοι καθώς και η σταθερά υψηλή ποιότητα των υλικών εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις μέγιστες απαιτήσεις και αντέχουν στις πιο σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Φυσικά, όλη η διαδικασία παραγωγής είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO.
Μοναδική αντοχή σε κραδασμούς
Οι ισχυροί κραδασμοί και οι προσκρούσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο στην καθημερινή λειτουργία ενός οχήματος εργασίας. Τα προϊόντα μας για κινητή χρήση πρέπει να αντέχουν όλες αυτές τις επιδράσεις. Οι έλεγχοι κραδασμών και πρόσκρουσης προσομοιώνουν τις σκληρές συνθήκες λειτουργίας και διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων μας. Τα περιβλήματα, οι ηλεκτρικές συνδέσεις, οι οθόνες – όλα πρέπει να αντέχουν ακόμα και στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ελεγμένα για αξιόπιστη λειτουργία
Η ποιότητα έχει αποφασιστική σημασία για την ifm. Η ποιότητα όλων των εξαρτημάτων ecomatmobile ελέγχεται σε όλα τα σχετικά στάδια παραγωγής. Μετά από την τελική συναρμολόγηση, κάθε επιμέρους προϊόν μαζί με τις εξόδους, τις εισόδους και τις διεπαφές υποβάλλονται σε εντατικούς ελέγχους λειτουργίας. Το προϊόν εγκρίνεται για παράδοση μόνο αν το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων εγγυάται σωστή λειτουργία.
Για ακραίες κλιματικές συνθήκες
Πολλές κλιματικές ζώνες, μία απαίτηση: Απρόσκοπτη λειτουργία. Στο εργαστήριο κλιματικού ελέγχου της ifm ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά ενεργοποίησης των εξαρτημάτων ecomatmobile σε ακραίες θερμοκρασίες. Χρησιμοποιώντας στοχευμένη υπεριώδη ακτινοβολία, εξασφαλίζουμε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία δεν επιδρά στις συσκευές. Επιπλέον, τα προϊόντα μας πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και σε μεγάλη υγρασία.