• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Κωδικοποιητές
  2. Εφαρμογές

Περιστροφικές, ανυψωτικές και γραμμικές κινήσεις

Παράδειγμα: Προσδιορισμός ύψους ανελκυστήρων με χρήση ενός απόλυτου πολύστροφου κωδικοποιητή σε οδοντωτό τροχό.

Κινήσεις περιστροφής και απόστασης

Παράδειγμα: Ρύθμιση ατράκτου για ακριβή τοποθέτηση με χρήση ενός απόλυτου πολύστροφου κωδικοποιητή.

Περιστροφικές και γραμμικές κινήσεις

Παράδειγμα: Γραμμικές μετρήσεις με χρήση ενός αυξητικού κωδικοποιητή σε τροχό μέτρησης.

Περιστροφική κίνηση για προσδιορισμό της ταχύτητας

Παράδειγμα: Ανίχνευση ταχύτητας περιστροφής κινητήρων με χρήση ενός αυξητικού κωδικοποιητή.

Περιστροφική κίνηση για προσδιορισμό της θέσης

Παράδειγμα: Τοποθέτηση περιστροφικών πινάκων δεικτών για διάφορα στάδια παραγωγής με χρήση ενός απόλυτου μονόστροφου κωδικοποιητή.

Περιστροφική κίνηση για προσδιορισμό γωνίας

Παράδειγμα: Ανίχνευση γωνίας διεύθυνσης για χειρισμό αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων με χρήση ενός απόλυτου μονόστροφου κωδικοποιητή.

Εφαρμογές

Χρήση σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα

Οι συμπαγείς πολύστροφοι κωδικοποιητές IO-Link είναι ιδανικοί για χρήση σε αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα και περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. Τα μικρά περιβλήματα διαμέτρου 36 mm επιτρέπουν εγκατάσταση περιορισμένου εύρους. Μπορούν να συνδεθούν σε όλους τους συνηθισμένους ελεγκτές μέσω μιας κύριας μονάδας IO-Link τύπου AL1xx και ένα τυπικό καλώδιο M12. Αυτό εξαλείφει τα ακριβά καλώδια διαύλου πεδίου που πρέπει να τοποθετηθούν.

Ρύθμιση πλάτους περόνης

Το πλάτος της περόνης ενός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος ρυθμίζεται μέσω ενός οδοντωτού τροχού και μιας βάσης. Ο απόλυτος κωδικοποιητής που είναι εγκατεστημένος στον οδοντωτό τροχό καθορίζει το ακριβές πλάτος της περόνης και το αναφέρει στον ελεγκτή.

Ύψος περόνης

Για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους της περόνης, ο απόλυτος κωδικοποιητής ανιχνεύει τις περιστροφές στην τροχαλία του συρματόσχοινου και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στη συσκευή ένδειξης και στον ελεγκτή.

Κινητήριος τροχός και σύστημα διεύθυνσης

Στο σύστημα διεύθυνσης είναι εγκατεστημένοι δύο κωδικοποιητές: Ενώ ο ένας καθορίζει με ακρίβεια τη γωνία διεύθυνσης του τροχού, ο άλλος βρίσκεται στον άξονα του κινητήρα μετάδοσης κίνησης παρέχοντας δύο τιμές διεργασίας: Την ταχύτητα περιστροφής σε min-1και την ακριβή θέση του τροχού.

Άλλες μηχανές

Σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης

Σε κάθε έναν από τους τρεις άξονες είναι εγκατεστημένοι κωδικοποιητές. Εκτός από την απόλυτη θέση (άξονας X/Y/Z), καθορίζουν την ταχύτητα, τον χρόνο λειτουργίας των εδράνων και τις ώρες λειτουργίας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό εργασιών προληπτικής συντήρησης.

Κοπή φύλλων σε μηχανή διάτρησης

Ένα ατέρμον φύλλο μετάλλου διατρέχει τη μηχανή και τρυπιέται σε καθορισμένα μήκη. Ένας φωτοηλεκτρικός αισθητήρας είναι προσανατολισμένος στην μπροστινή ακμή του φύλλου και ξεκινά τη διαδικασία μέτρησης θέτοντας τον κωδικοποιητή στον τροχό μέτρησης στο μηδέν μέσω ενός σήματος μεταγωγής. Αυτή η είσοδος άμεσης επαναφοράς στον κωδικοποιητή της ifm σημαίνει ότι δεν υπάρχει παρέμβαση του PLC. Ακόμη και σε γρήγορες διεργασίες, οι χρονικές καθυστερήσεις και οι προκύπτουσες μηχανικές μετατοπίσεις αποφεύγονται αποτελεσματικά. Εκτός από τη μέτρηση μήκους, ο κωδικοποιητής IO-Link παρέχει την ταχύτητα του ιμάντα ως δεύτερη μετρούμενη τιμή.

Επιτήρηση ανεμιστήρα

Εγκατεστημένος στον άξονα του ανεμιστήρα, ο κωδικοποιητής δεν παρακολουθεί μόνο την ταχύτητα. Καταγράφει επίσης τις ώρες λειτουργίας, για να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαστημάτων συντήρησης.

Μηχανή συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης

Ο ιμάντας μεταφοράς πρέπει να λειτουργεί συγχρονισμένα με την τροφοδοτούμενη μεμβράνη. Οι κωδικοποιητές που είναι εγκατεστημένοι σε τροχούς μέτρησης παρακολουθούν με ακρίβεια την ταχύτητα και αναφέρουν στον ελεγκτή ακόμη και τις παραμικρές αποκλίσεις.

Κυλινδροφόρος ιμάντας μεταφοράς

Οι μεγάλες γραμμές μεταφοράς αποτελούνται από ξεχωριστά κινούμενα, επιμέρους τμήματα. Για την αποφυγή εμπλοκών ή συγκρούσεων, εγκαθίστανται κωδικοποιητές στους άξονες των μηχανισμών κίνησης για να διασφαλίζεται ότι όλοι λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα.

Εναέριος ιμάντας μεταφοράς

Στο σφαγείο, τα μισά σφάγια που κρέμονται σε γάντζους μεταφέρονται από τον εναέριο ιμάντα μεταφοράς στον ιμάντα αποθήκευσης. Για να εξασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά, τα δύο συστήματα πρέπει να λειτουργούν απόλυτα συγχρονισμένα. Οι κωδικοποιητές στα δύο συστήματα διασφαλίζουν τον τέλειο συγχρονισμό των συστημάτων. Χάρη στο περίβλημά V4A και τον βαθμό προστασίας IP68/69K, οι κωδικοποιητές μπορούν να αντέξουν ακόμη και τις ακραίες διαδικασίες καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία.