- Αισθητήρες ροής
- Καινοτομίες προϊόντων
- Μαγνητική επαγωγική SMF
Υγιεινός αισθητήρας ροής SM Foodmag για τη βιομηχανία τροφίμων
Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και οι σκληρές συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας των καταναλωτών. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν σε ένα ευρύ φάσμα μέσων, σε υψηλές θερμοκρασίες και διακυμάνσεις θερμοκρασίας καθώς και σε συχνούς κύκλους καθαρισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και οι αξιόπιστες διεργασίες.
Ανακαλύψτε τον νέο αισθητήρα ροής SM Foodmag που αναπτύχθηκε ειδικά για τη βιομηχανία τροφίμων.
Ένας αισθητήρας, 4 τιμές διεργασίας
Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τρέχουσα ροή, τη συνολική παροχή και την κατεύθυνση ροής, καθώς και την παρουσία του μέσου (συχνά αναφέρεται ως ανίχνευση άδειου αγωγού). Επιπλέον, η αγωγιμότητα και η θερμοκρασία μεταδίδονται στον ελεγκτή και στο επίπεδο IT μέσω IO-Link, το οποίο αυξάνει τη διαφάνεια στο σύστημα. Οι δευτερεύουσες μετρούμενες μεταβλητές χρησιμοποιούνται συνήθως για την αναγνώριση των τάσεων και για συγκρίσεις.
Στιβαρό και ανθεκτικό
Το πλήρως συγκολλημένο, συμπαγές περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα, η σύνδεση M12 για τροφοδοσία τάσης και εξόδους και η αντοχή σε θερμοκρασία έως 150 °C καθιστούν τον αισθητήρα μία αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη λύση. Ο αισθητήρας δεν προσφέρει διαβρώσιμες επιφάνειες από μέσα καθαρισμού και εντυπωσιάζει με τη μακρά αντοχή του.
Μία απευθείας σύγκριση μεταξύ του SM Foodmag και των συμβατικών υγιεινών αισθητήρων ροής (MID) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Εξατομικευμένη διαμόρφωση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας
Οι τυπικές διαστάσεις εγκατάστασης του σωλήνα μέτρησης και η ευέλικτη επιλογή στεγανοποιητικών στοιχείων και προσαρμογών διεργασίας καθιστούν εύκολη την ενσωμάτωση στην εγκατάστασή σας, καθώς και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Διαμορφώστε τη λύση σας με το εργαλείο διαμόρφωσης ifm Solution Builder.
Πλήρως γραφική οθόνη 3,5’’ με LED κατάστασης 360°
Στην πλήρως γραφική οθόνη 3,5" προβάλλονται ταυτόχρονα έως τέσσερις τιμές διεργασίας, παρέχοντας μέγιστη διαφάνεια. Οι οδηγίες εγκατάστασης, το φυλλάδιο τεχνικών στοιχείων και το εργοστασιακό πιστοποιητικό προβάλλονται γρήγορα μέσω ενός κωδικού QR στη συσκευή. Η κατάσταση του αισθητήρα σηματοδοτείται μέσω του προγραμματιζόμενου LED 360°. Εναλλακτικά, το LED μπορεί να ελέγχεται μέσω του ελεγκτή για οπτικοποίηση της κατάστασης του συστήματος.
Οδηγός εγκατάστασης για γρήγορη διαμόρφωση
Ο οδηγός εγκατάστασης και η δομή του μενού που βασίζεται σε εφαρμογή καθιστούν δυνατή τη θέση σε λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο. Πρόσθετες ρυθμίσεις, πληροφορίες για τιμές διεργασίας ή δεδομένα του ιστορικού λειτουργίας εμφανίζονται επίσης γρήγορα και εύκολα.
Ανακαλύψτε την εύκολη χρήση του με την εικονική συσκευή μας. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κύλισης στο κάτω μέρος για προσομοίωση των αλλαγών των τιμών διεργασίας.
Η εικονική συσκευή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική και δεν περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες.
Ολοκληρωμένες εσωτερικές και εξωτερικές δοκιμές διασφαλίζουν ότι το SM Foodmag μπορεί να αντέξει τις ακραίες συνθήκες της καθημερινής παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων μακροπρόθεσμα.
Συμβατικοί αισθητήρες ροής
Σύστημα σύνδεσης
- Η ηλεκτρική καλωδίωση απαιτεί δύο καλώδια: Για την τροφοδοσία τάσης και τις εξόδους.
- Οι θάλαμοι ακροδεκτών προσφέρουν μικρό χώρο για καλωδίωση και επομένως δυσχεραίνουν την εγκατάσταση.
- Η τοποθέτηση καλωδίων σε συσφιγμένες συνδέσεις αυξάνει την πιθανότητα σφαλμάτων και τον χρόνο εγκατάστασης.
- Εάν οι στυπιοθλίπτες καλωδίων δεν στεγανοποιηθούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρονικής βλάβης από την εισχώρηση υγρασίας.
Μηχανική σχεδίαση
- Οι συσκευές που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά έχουν μεγάλα, ογκώδη ηλεκτρονικά περιβλήματα. Επομένως, η εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους ή σε μικρές εγκαταστάσεις (π.χ. ολισθητήρες) συχνά είναι συνυφασμένη με πρόσθετη εργασία.
- Λόγω του μεγάλου βάρους του περιβλήματος των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και του σχεδιασμού της βάσης της οθόνης, υπάρχει κίνδυνος μηχανικής και ηλεκτρικής βλάβης σε εγκαταστάσεις με ισχυρούς κραδασμούς.
- Τα αφαιρούμενα καλύμματα στο περίβλημα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων παρέχουν πρόσβαση στην οθόνη, την καλωδίωση και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ωστόσο, στο περίβλημα μπορεί να εισχωρήσει υγρασία.
Ένδειξη
- Οι οθόνες μονής γραμμής ή οι μικρές οθόνες παρέχουν μόνο λίγες πληροφορίες διεργασίας. Η αναγνωσιμότητα μπορεί να είναι δύσκολη, ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης.
- Τα οπτικά κουμπιά ή οι οθόνες αφής δεν προσφέρουν εύκολο χειρισμό σε υγρό περιβάλλον ή όταν φοράτε γάντια.
- Οι περίπλοκες δομές μενού αυξάνουν τον χρόνο που απαιτείται για τη διαμόρφωση.
Βιομηχανική επικοινωνία
- Η απευθείας σύνδεση Ethernet αυξάνει το κόστος της συσκευής και δυσχεραίνει τον χειρισμό των διευθύνσεων IP. Κάθε συσκευή απαιτεί μία διεύθυνση IP.
Λειτουργίες αισθητήρα
- Η αποτελεσματική ανάλυση σφαλμάτων όταν χρησιμοποιούνται αναλογικά σήματα δεν είναι δυνατή, επειδή παρέχουν μία τιμή υποκατάστασης μικρότερη από 4 mA ή μεγαλύτερη από 20 mA.
- Η εφαρμοζόμενη τάση ή οι έξοδοι μπορούν να ελεγχθούν μόνο με πολύμετρο όταν η συσκευή είναι ανοιχτή. Και πάλι, μπορεί να προκύψει εισχώρηση υγρασίας.
- Οι επισκοπήσεις παραμέτρων μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω διακομιστή web (δημιουργεί πρόσθετο κόστος) ή απευθείας στη συσκευή.
SM Foodmag της ifm
Σύστημα σύνδεσης
- Απαιτείται μόνο ένα καλώδιο: Η τροφοδοσία τάσης και οι έξοδοι συνδυάζονται
- Η σύνδεση M12 βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και είναι ελεύθερα προσβάσιμη.
- Το προκαλωδιωμένο βύσμα M12 αποτρέπει σφάλματα καλωδίωσης στην πλευρά της συσκευής.
- Η σύνδεση M12 σε συνδυασμό με τα καλώδια σύνδεσης της ifm αποτρέπει την εισχώρηση υγρασίας στο περίβλημα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Μηχανική σχεδίαση
- Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του περιβλήματος, το SM Foodmag μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένους χώρους.
- Το περίβλημα μειωμένου βάρους των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αυξάνει την αντοχή σε δονήσεις και κραδασμούς.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι πάντα προστατευμένα. Δεν είναι απαραίτητο να ανοίξετε το περίβλημα.
Ένδειξη
- Η μεγάλη οθόνη 3,5'' είναι ευανάγνωστη ακόμα και από απόσταση και επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή έως και τεσσάρων μετρούμενων τιμών. Ο δακτύλιος LED 360° παρέχει επίσης μία οπτική ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας του αισθητήρα.
- Εύχρηστα χωρητικά κουμπιά που λειτουργούν αξιόπιστα ακόμα και σε υγρό περιβάλλον και όταν ο χειρισμός τους εκτελείται με γάντια.
- Ένας οδηγός εγκατάστασης και η δομή του μενού που βασίζεται σε εφαρμογή αυξάνουν τη φιλικότητα προς τον χρήστη κατά τον προγραμματισμό.
Βιομηχανική επικοινωνία
- Το IO-Link προσφέρει το πλεονέκτημα ότι 4 έως 8 συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν ανά κύρια μονάδα IO-Link και ο χειρισμός των IP μειώνεται δραστικά. Μόνο μία διεύθυνση IP πρέπει να χρησιμοποιείται ανά κύρια μονάδα IO-Link.
Λειτουργίες αισθητήρα
- Εκτός από την τιμή αντικατάστασης, ο χρήστης λαμβάνει επίσης μια ένδειξη μέσω του LED κατάστασης λειτουργίας σε κατάσταση σφάλματος. Ο αισθητήρας αποθηκεύει επίσης έως και 200 αποτελέσματα. Τα τελευταία 20 συμβάντα μπορούν να προβληθούν μέσω της οθόνης. Επιπλέον, όλα τα αποθηκευμένα συμβάντα μπορούν να προβληθούν μέσω του moneo.
- Η εφαρμοζόμενη τάση και η αναλογική τιμή (σε mA) της εξόδου μπορούν να διαβαστούν μέσω της αναλυτικής προβολής των τιμών διεργασίας. Δεν απαιτείται χειροκίνητη μέτρηση.
- Μία επισκόπηση των ρυθμισμένων παραμέτρων είναι διαθέσιμη στο μενού σέρβις. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Εμφάνισης όλων των παραμέτρων» ή «Μόνο των προσαρμοσμένων παραμέτρων». Αυτές οι επισκοπήσεις μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν μέσω του moneo.
Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link
- Διαφανείς διεργασίες
Το SM Foodmag είναι το πρώτο στο είδος του που μεταδίδει διάφορες μετρούμενες τιμές όπως ρυθμό ροής, συνολικό όγκο, θερμοκρασία και αγωγιμότητα μέσω του IO-Link. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε μία ολοκληρωμένη επισκόπηση της διεργασίας σας. - Καταγραφή και προσομοίωση τιμών διεργασίας και συμβάντων
Εκτός από την εμφάνιση και την καταγραφή των τιμών διεργασίας, μπορούν να ελεγχθούν έως και 20 συμβάντα στη συσκευή και έως 200 συμβάντα μπορούν να αποθηκευτούν, να προβληθούν και να μεταφορτωθούν μέσω του IO-Link. - Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες με τεχνολογία σύνδεσης χωρίς θωράκιση
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, επειδή οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται χάρη στην ψηφιακή επικοινωνία και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων. - Ευέλικτη διαμόρφωση από απόσταση ή απευθείας στο HMI
Ο αισθητήρας μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω του IO-Link και οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να γίνουν από απόσταση ή κατά τη λειτουργία μέσω του IO-Link.
Σχεδιάζεται αντικατάσταση συσκευής; Χάρη στη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς, αυτόματα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας και εκτελείται επαναφορά των συνόλων παραμέτρων, το οποίο διευκολύνει την αντικατάσταση συσκευών – μόνο η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί.