• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Επιλογή ανά μέσο
  3. Υδατικά διαλύματα

Μέτρηση μέσων με βάση το νερό

Σημειώσεις:
Πάρα πολύ κατάλληλη

Πολύ κατάλληλη

Κατάλληλη

Ακατάλληλη


Διαθέσιμο

Δεν διατίθεται
Κατάλληλο έως έναν βαθμό - παρακαλούμε επικοινωνήστε σε αυτήν την περίπτωση με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο 210 61 80 090
Μαγνητική-επαγωγική Υπέρηχοι Δίνη (vortex) Μηχανοτρονική Θερμιδομετρικός
Αισθητήρες εμβάπτισης
Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος

Αρχή μέτρησης

Μαγνητική-επαγωγική

Υπέρηχοι

Δίνη (vortex)

Μηχανοτρονική

Θερμιδομετρική

Ακρίβεια

Απώλεια πίεσης

Αναγνώριση κατεύθυνσης

Μέτρηση ποσότητας (αθροιστής)

Μέσα:

Μη αγώγιμα μέσα

Χημικά υγρά
χαμηλής συγκέντρωσης,
π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου < 5 %

Κατάλληλοι για τρόφιμα*

Ανθεκτικό σε

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Μεταβολές ιξώδους

Περιεχόμενο αέρα

Σωματίδια

Αιχμές πίεσης

Επικαθήσεις

Κραδασμούς

Εγκατάσταση

Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής

* Για τα ακριβή μέσα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο.

Μαγνητική-επαγωγική Ιδιαιτερότητες

Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων

  • SM σειρά, SMF σειρά

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN6...DN150

Εύρος μέτρησης

  • 0,005...10000 l/min

Ακρίβεια

  • ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)*

Θερμοκρασία μέσου

  • -20...150 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 25 bar

Προϋπόθεση:

  • Αγωγιμότητα: ≥ 5 µS/cm*

Βιομηχανίες:

  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Νερό και λύματα
  • Αυτοματισμός πλοίων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής και εξαγωγής
  • LED κατάστασης
  • Διατίθεται βοήθημα ρύθμισης ή οδηγός εγκατάστασης*
  • Χαμηλή πτώση πίεσης
  • Αναγνώριση / μέτρηση της κατεύθυνσης ροής

Τιμές διεργασίας:

  • Μέτρηση συνολικής ποσότητας / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
  • Αγωγιμότητα

* Ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος

Υπέρηχοι Ιδιαιτερότητες



Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων:

  • SU σειρά, SUH σειρά

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN15...DN100

Εύρος μέτρησης

  • 0,5...6000 l/min

Ακρίβεια

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Θερμοκρασία μέσου

  • -40…120 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 100 bar

Προϋπόθεση:

  • Σταθερό ιξώδες
  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Βιομηχανίες:

  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Νερό και λύματα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Μονοκόμματος ανοξείδωτος σωλήνας χωρίς εσωτερικά
    παρεμβαλλόμενα αντικείμενα, κινούμενα εξαρτήματα ή στεγανώσεις
  • Απεριοδική έξοδος ισχύος σήματος ως ένδειξη
    για μεταβολές στην εφαρμογή
  • Καθοδηγούμενη ρύθμιση
  • Χαμηλή πτώση πίεσης
  • LED κατάστασης λειτουργίας

Τιμές διεργασίας:

  • Μέτρηση συνολικής ποσότητας / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση

* Ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος.

Δίνη (vortex) Ιδιαιτερότητες


Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων:

  • Σειρά SV

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN6...DN25

Εύρος μέτρησης

  • 0,5...150 l/min

Ακρίβεια

  • ± 2 % MEW

Θερμοκρασία μέσου

  • -15...125 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • 16 bar

Προϋπόθεση:

  • Εγκατάσταση χωρίς κραδασμούς
  • Σταθερό ιξώδες
  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Ηλεκτρονικά συστήματα
  • Νερό

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Χαμηλή πτώση πίεσης
  • Βοήθεια στις ρυθμίσεις με οθόνη πλήρους κειμένου
  • Έκδοση 12 V

Τιμές διεργασίας

  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
Μηχανοτρονική Ιδιαιτερότητες



Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων:

  • Σειρά SB

Ονομαστική διατομή

  • DN15...DN40

Εύρος μέτρησης

  • 0,2...350 l/min

Ακρίβεια

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Θερμοκρασία μέσου

  • -10...180 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 200 bar

Προϋπόθεση:

  • Χωρίς σωματίδια > 200 µm στο μέσο
  • Όχι ισχυρά μαγνητικά πεδία σε άμεση γειτνίαση

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Βιομηχανία συσκευασίας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Χωρίς μήκος σωλήνα εισόδου και εξόδου
  • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης > 1 ms
  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 °C
  • Αντοχή σε πιέσεις έως 200 bar
  • Αντιστάθμιση θερμοκρασίας / ιξώδους για λάδια

Τιμές διεργασίας:

  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες εμβάπτισης

Ιδιαιτερότητες


Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SI, SA και SF

Ονομαστική διατομή

  • Ανεξάρτητη από το DN

Εύρος μέτρησης

  • Υγρό 0,04...3 m/s
  • Αέριο 0,6...300 m/s

Ακρίβεια

  • Υγρό ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Αέριο ± (10 % MW + 2 % MEW)

Θερμοκρασία μέσου

  • -25...100 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 300 bar

Προϋπόθεση:

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Βιομηχανία νερού
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Ανεξάρτητα από τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων
  • Επιλογή διαφόρων υλικών για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μέσο
  • Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία

Τιμές διεργασίας:

  • Σημειακή ταχύτητα ροής
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
  • Υπολογισμένη ροή