• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Επιλογή ανά μέσο
  3. Έλαια

Μέτρηση ελαίων

Σημειώσεις:
Πάρα πολύ κατάλληλη

Πολύ κατάλληλη

Κατάλληλη

Ακατάλληλη

Διαθέσιμο

Δεν διατίθεται
Κατάλληλο έως έναν βαθμό - παρακαλούμε επικοινωνήστε σε αυτήν την περίπτωση με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο 210 61 80 090
Υπέρηχοι Μηχανοτρονική Θερμιδομετρικός
Αισθητήρες εμβάπτισης
Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος

Αρχή μέτρησης

Υπέρηχοι

Μηχανοτρονική

Θερμιδομετρική

Ακρίβεια

Απώλεια πίεσης

Αναγνώριση κατεύθυνσης

Μέτρηση ποσότητας (αθροιστής)

Μέσα:

Μη αγώγιμα μέσα

Χημικά υγρά
χαμηλής συγκέντρωσης,
π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου < 5 %

Κατάλληλοι για τρόφιμα*

Ανθεκτικό σε

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Μεταβολές ιξώδους

Περιεχόμενο αέρα

Σωματίδια

Αιχμές πίεσης

Επικαθήσεις

Κραδασμούς

Εγκατάσταση

Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής

* Για τα ακριβή μέσα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο.

Υπέρηχοι Ιδιαιτερότητες



Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων:

  • SU σειρά, SUH σειρά

Ονομαστική διάμετρος (DNxx)

  • DN15...DN100

Εύρος μέτρησης

  • 0,5...6000 l/min

Ακρίβεια

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Θερμοκρασία μέσου

  • -40…120 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 100 bar

Προϋπόθεση:

  • Σταθερό ιξώδες
  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

Βιομηχανίες:

  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Νερό και λύματα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Μονοκόμματος ανοξείδωτος σωλήνας χωρίς εσωτερικά
    παρεμβαλλόμενα αντικείμενα, κινούμενα εξαρτήματα ή στεγανώσεις
  • Απεριοδική έξοδος ισχύος σήματος ως ένδειξη
    για μεταβολές στην εφαρμογή
  • Καθοδηγούμενη ρύθμιση
  • Χαμηλή πτώση πίεσης
  • LED κατάστασης λειτουργίας

Τιμές διεργασίας:

  • Μέτρηση συνολικής ποσότητας / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση

* Ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος.

Μηχανοτρονική Ιδιαιτερότητες



Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων:

  • Σειρά SB

Ονομαστική διατομή

  • DN15...DN40

Εύρος μέτρησης

  • 0,2...350 l/min

Ακρίβεια

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Θερμοκρασία μέσου

  • -10...180 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 200 bar

Προϋπόθεση:

  • Χωρίς σωματίδια > 200 µm στο μέσο
  • Όχι ισχυρά μαγνητικά πεδία σε άμεση γειτνίαση

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Οχήματα
  • Βιομηχανία συσκευασίας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Χωρίς μήκος σωλήνα εισόδου και εξόδου
  • Ταχύτερος χρόνος απόκρισης > 1 ms
  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 °C
  • Αντοχή σε πιέσεις έως 200 bar
  • Αντιστάθμιση θερμοκρασίας / ιξώδους για λάδια

Τιμές διεργασίας:

  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
Μετάβαση στην αρχή

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες εμβάπτισης

Ιδιαιτερότητες


Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SI, SA και SF

Ονομαστική διατομή

  • Ανεξάρτητη από το DN

Εύρος μέτρησης

  • Υγρό 0,04...3 m/s
  • Αέριο 0,6...300 m/s

Ακρίβεια

  • Υγρό ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Αέριο ± (10 % MW + 2 % MEW)

Θερμοκρασία μέσου

  • -25...100 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 300 bar

Προϋπόθεση:

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Βιομηχανία νερού
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Ανεξάρτητα από τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων
  • Επιλογή διαφόρων υλικών για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μέσο
  • Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία

Τιμές διεργασίας:

  • Σημειακή ταχύτητα ροής
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
  • Υπολογισμένη ροή
Μετάβαση στην αρχή