• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Επιλογή ανά μέσο
  3. Αέρια

Μέτρηση αέριων μέσων

Σημειώσεις:
Πάρα πολύ κατάλληλη

Πολύ κατάλληλη

Κατάλληλη

Ακατάλληλη


Διαθέσιμο

Δεν διατίθεται
Κατάλληλο έως έναν βαθμό - παρακαλούμε επικοινωνήστε σε αυτήν την περίπτωση με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο 210 61 80 090
Θερμιδομετρικός
Αισθητήρες σε σειρά
Θερμιδομετρικός
Αισθητήρες εμβάπτισης
Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος

Αρχή μέτρησης

Θερμιδομετρική

Θερμιδομετρική

Ακρίβεια

Απώλεια πίεσης

Αναγνώριση κατεύθυνσης

Μέτρηση ποσότητας (αθροιστής)

Μέσα:

Μη αγώγιμα μέσα

Χημικά υγρά
χαμηλής συγκέντρωσης,
π.χ. διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου < 5 %

Κατάλληλοι για τρόφιμα*

Ανθεκτικό σε

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας

Μεταβολές ιξώδους

Περιεχόμενο αέρα

Σωματίδια

Αιχμές πίεσης

Επικαθήσεις

Κραδασμούς

Εγκατάσταση

Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα εισαγωγής

* Για τα ακριβή μέσα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο.

Θερμιδομετρικός Αισθητήρες σε σειρά Ιδιαιτερότητες



Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων

  • SD σειρά, SDG σειρά

Εύρος μέτρησης

  • 0.02...17480 m3/h

Ονομαστική διατομή

  • DN8...DN200

Θερμοκρασία μέσου

  • -10...60 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 50 bar

Προϋπόθεση:

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης
  • Υψηλή δυναμική μέτρησης
  • Χαμηλή πτώση πίεσης

Τιμές διεργασίας:

  • Μέτρηση συνολικής ποσότητας / Αθροιστής
  • Στιγμιαία ροή
  • Θερμοκρασία
  • Πίεση
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση

Θερμιδομετρικοί αισθητήρες εμβάπτισης

Ιδιαιτερότητες


Αρχή μέτρησης:

Σειρά προϊόντων

  • Σειρά SI, SA και SF

Ονομαστική διατομή

  • Ανεξάρτητη από το DN

Εύρος μέτρησης

  • Υγρό 0,04...3 m/s
  • Αέριο 0,6...300 m/s

Ακρίβεια

  • Υγρό ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Αέριο ± (10 % MW + 2 % MEW)

Θερμοκρασία μέσου

  • -25...100 °C

Αντοχή σε πιέσεις

  • Έως 300 bar

Προϋπόθεση:

  • Το μήκος του σωλήνα εισόδου και εξόδου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
  • Θερμικά αγώγιμο μέσο
  • Αποφυγή απότομων αλλαγών θερμοκρασίας

Βιομηχανίες:

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Ρομποτική και αυτοματισμός
  • Βιομηχανία νερού
  • Αυτοματισμός πλοίων
  • Βιομηχανία τροφίμων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Ανεξάρτητα από τις ονομαστικές διαμέτρους των σωλήνων
  • Επιλογή διαφόρων υλικών για τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μέσο
  • Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία

Τιμές διεργασίας:

  • Σημειακή ταχύτητα ροής
  • Θερμοκρασία
  • Κατάσταση συσκευής / Διάγνωση
  • Υπολογισμένη ροή