• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρες υπερήχων – Ανίχνευση αντικειμένων για μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης και δύσκολες επιφάνειες

Οι αισθητήρες υπερήχων βασίζονται στην αρχή λειτουργίας του χρόνου πτήσης. Οι αισθητήρες υπολογίζουν τον χρόνο μεταξύ της αποστολής και της λήψης ενός ανακλώμενου ηχητικού σήματος. Ένα πλεονέκτημα αυτού του είδους μέτρησης απόστασης είναι ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν επηρεάζεται από τις ιδιότητες του υλικού του ανιχνευμένου αντικειμένου. Η αξιόπιστη ανίχνευση είναι εγγυημένη ακόμα και με λαμπερές, έγχρωμες ή ανάγλυφες επιφάνειες ή οπτικά διαφανή αντικείμενα.

Ιδιότητες των αισθητήρων υπερήχων

Ανεξάρτητα από το χρώμα
Αξιόπιστη ανίχνευση έγχρωμων όπως και διαφανών αντικειμένων.
Ανεξάρτητα από το υλικό
Αξιόπιστη ανίχνευση στερεών ή υγρών, λαμπερών ή ματ αντικειμένων.

Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης
Επιτρέπει την αξιόπιστη ανίχνευση ακόμα και ασυνήθιστων αντικειμένων, π.χ. κουτιά με επιφάνεια πλέγματος.

Ανίχνευση με ακρίβεια χιλιοστού
Συνεχής και ακριβής υπολογισμός της τιμής απόστασης.

Πολλά πλεονεκτήματα: Αισθητήρες υπερήχων από την ifm

  • Το κατάλληλο μέγεθος περιβλήματος για κάθε εφαρμογή
  • Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης, μικρά μεγέθη περιβλήματος
  • Πολυάριθμες δυνατότητες ρύθμισης για εξατομικευμένη προσαρμογή μέσω IO-Link
  • Έκδοση με ψηφιακή και αναλογική έξοδο για ανίχνευση σημείου στάθμης πλήρωσης και απόστασης
  • Σταθερός υπολογισμός σήματος χάρη στην ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας