• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πώς οι αισθητήρες της ifm ενισχύουν την επιτήρηση και τον έλεγχο σε βιομηχανικά συστήματα επίστρωσης

Άλλες βιομηχανίες
Βιομηχανία χημικών και μεταποίησης
Βιομηχανία πλαστικών
Αναφορά βίντεο

Η PVT, κατασκευαστής συστημάτων επικάλυψης κενού, βασίζεται στους αισθητήρες της ifm για να διασφαλίσει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των προηγμένων τεχνολογιών επικάλυψής της.

Για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας των βιομηχανικών διεργασιών, η PVT χρησιμοποιεί αισθητήρες της ifm για την επιτήρηση κρίσιμων παραμέτρων όπως η πίεση νερού, η θερμοκρασία και η ροή. Αυτοί οι αισθητήρες, προσαρμοσμένοι με ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή, είναι πλήρως ενσωματωμένοι στα συστήματα ελέγχου αυτοματισμού, επιτρέποντας τη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την ταχεία προσαρμογή των διεργασιών.

Αυτό αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας του συστήματος, βελτιστοποιεί την απόδοση και υποστηρίζει την προγνωστική συντήρηση. Η χρήση της τεχνολογίας IO-Link μειώνει την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης, απλοποιεί την εγκατάσταση και υποστηρίζει μια επεκτάσιμη υποδομή έτοιμη για IIoT, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και αυξημένη ευελιξία. Με περισσότερα από 25 χρόνια συνεργασίας, η PVT συνεχίζει να εμπιστεύεται την ifm για την ποιότητα των αισθητήρων, τις λύσεις αυτοματισμού προσαρμοσμένες στην εφαρμογή και την αξιόπιστη υποστήριξη πελατών.

Σχετικά με PVT

Η PVT Plasma und Vakuum Technik GmbH, με έδρα στο Bensheim κοντά στη Φρανκφούρτη/Γερμανία, είναι μια παγκόσμια ενεργή εταιρεία με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των διαδικασιών επικάλυψης κενού με υποστήριξη ιόντων και πλάσματος (PVD = Physical Vapour Deposition).

Σχετικά με PVT

Η PVT Plasma und Vakuum Technik GmbH, με έδρα στο Bensheim κοντά στη Φρανκφούρτη/Γερμανία, είναι μια παγκόσμια ενεργή εταιρεία με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των διαδικασιών επικάλυψης κενού με υποστήριξη ιόντων και πλάσματος (PVD = Physical Vapour Deposition).