Αυτοματοποιημένα συστήματα ελλιμενισμού: εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοπιστία με την ifm
Τα αυτοματοποιημένα συστήματα ελλιμενισμού μεταμορφώνουν τη λιμενική και θαλάσσια βιομηχανία, αντικαθιστώντας παραδοσιακά σκοινιά πρόσδεσης με ασφαλέστερες, γρηγορότερες και πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η ONEARC ανέπτυξε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που σταθεροποιεί τα σκάφη στον λιμένα και υποστηρίζει τη μετάβαση στην αυτόνομη ναυτιλία.
Μειώνοντας την εξάρτηση από τις προπέλες κατά τις σύντομες διαμονές σε λιμένες, το σύστημα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων ή ενέργειας κατά έως και 40%, ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για σύγχρονα ηλεκτροκίνητα πορθμεία με μπαταρία. Οι αισθητήρες ραντάρ της ifm παρέχουν ακριβή σήματα θέσης ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο αξιόπιστη λειτουργία.
Τα άλλα εξαρτήματα της ifm, όπως ελεγκτές, οθόνες, λύσεις απομακρυσμένης συνδεσιμότητας, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες κλίσης και άλλες ανθεκτικές λύσεις αισθητήρων, παρέχουν την ακρίβεια και αντοχή που χρειάζονται στα απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Χάρη στην ενσωμάτωση άμεσης σύνδεσης και λειτουργίας και την αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, η ifm συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των αυτοματοποιημένων συστημάτων ελλιμενισμού.