Βελτιστοποίηση της διαδικασίας ξήρανσης καυσόξυλων με λογισμικό moneo της ifm
Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου Kögelhof παράγει πολλή θερμότητα, που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για να ξηραίνει καυσόξυλα. Τα κιβώτια ξήρανσης μπορούν να περιέχουν 300 m³ καυσόξυλων, τα οποία παραδίδονται υγρά και στεγνά με ζεστό αέρα. Μεταφέρεται νερό σε θερμοκρασία 70 βαθμών από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στον εναλλάκτη θερμότητας, όπου φρέσκος, κρύος αέρας θερμαίνεται στους 60 βαθμούς και ύστερα διοχετεύεται στο κιβώτιο μέσω υπόγειων αγωγών. Ο θερμός αέρας χρησιμοποιείται για την εξαγωγή νερού από τα καυσόξυλα. Εξάγονται σχεδόν 40 τόνοι νερού.
Κατά τη διαδικασία ξήρανσης των καυσόξυλων χρησιμοποιούνται αισθητήρες σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία και η υγρασία μετρούνται σε διάφορα σημεία, προκειμένου να βελτιστοποιείται η διαδικασία ξήρανσης. Χάρη στο λογισμικό moneo της ifm, μπορούν να επιτηρούνται όλοι οι αισθητήρες, με αποτέλεσμα συντομότερους χρόνους ξήρανσης και, συνεπώς, υψηλότερη αποδοτικότητα.