• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πώς οι λύσεις επεξεργασίας νερού από την ifm διασφαλίζουν καθαρό και ασφαλές νερό

Νερό και Λύματα
Επεξεργασία νερού
Βιομηχανία 4.0
IIoT πλατφόρμα moneo
Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link
Αναφορά βίντεο

Οι λύσεις καθαρισμού νερού αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της Inovaya να παρέχει παγκοσμίως πρόσβαση στο καθαρό νερό. Σε συνεργασία με την ifm, η Inovaya αναπτύσσει αξιόπιστες μονάδες καθαρισμού νερού που παράγουν πόσιμο νερό από πηγές όπως ποτάμια και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ως επεξεργασμένο νερό κατηγορίας A+.

Το εύρος αισθητήρων και συστημάτων της ifm, που περιλαμβάνουν αγωγιμότητα, πίεση, θερμοκρασία και ροόμετρα, διασφαλίζει την επακριβή και ασφαλή λειτουργία. Οι κύριες μονάδες IO-Link επιτρέπει την απευθείας μετάδοση δεδομένων για απρόσκοπτη επιτήρηση και ελέγχους διάγνωσης. Με τη στήριξη που παρέχει η πενταετής εγγύηση, αυτή η αξιοπιστία εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία ifm, η Inovaya παρέχει λύσεις καθαρισμού νερού που συνδυάζουν την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την επεκτασιμότητα. Χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες όπως το moneo, η Inovaya θα έχει σύντομα τη δυνατότητα να παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση, ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψη αναγκών συντήρησης, καθιστώντας τον βιώσιμο καθαρισμό νερού πιο εύκολο από ποτέ.

Σχετικά με InovaYa

Η InovaYa είναι μια Γαλλική εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις καθαρισμού νερού από το 2018. Ως εταιρεία που δεσμεύεται ως προς την κοινωνία και το περιβάλλον, η InovaYa βασίζεται σε βιώσιμες, αποκεντρωμένες τεχνολογίες για να βελτιώνει την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό παγκοσμίως, με επίκεντρό της την αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Σχετικά με InovaYa

Η InovaYa είναι μια Γαλλική εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις καθαρισμού νερού από το 2018. Ως εταιρεία που δεσμεύεται ως προς την κοινωνία και το περιβάλλον, η InovaYa βασίζεται σε βιώσιμες, αποκεντρωμένες τεχνολογίες για να βελτιώνει την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό παγκοσμίως, με επίκεντρό της την αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.