• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Boehringer Ingelheim – Η επιτήρηση κραδασμών διασφαλίζει τον χρόνο κανονικής λειτουργίας

Φαρμακευτική βιομηχανία
Άλλες βιομηχανίες
Ιατρική τεχνολογία
Αναφορά εφαρμογής
Αποθήκη υψηλού χώρου με παλέτες, ένα μηχάνημα αποθήκευσης και ανάκτησης κινείται ανάμεσά τους.

Οι γερανοί Stacker ύψους 40 μέτρων και μήκους 130 μέτρων χειρίζονται φορτία έως και ενός τόνου.

Η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim βασίζεται στην επιτήρηση κατάστασης κατάστασης από την ifm

Η Boehringer Ingelheim είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται τόσο στην υγεία των ανθρώπων όσο και των ζώων. Ως ένας από τους κορυφαίους επενδυτές του κλάδου στην Έρευνα και Ανάπτυξη, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών σε τομείς με υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Ανεξάρτητη από την ίδρυσή της το 1885, η Boehringer υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Περισσότεροι από 53.500 εργαζόμενοι εξυπηρετούν πάνω από 130 αγορές για να χτίσουν ένα πιο υγιές, πιο βιώσιμο και δίκαιο αύριο.

Σε μια υπερσύγχρονη, πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη αποθήκη υψηλού επιπέδου με χωρητικότητα 16.000 θέσεων αποθήκευσης, πολύτιμες πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα και τελικά προϊόντα αποθηκεύονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η συνεχής διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων για παραγωγή και αποστολή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μιας αδιάλειπτης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το κέντρο διανομής στην αποθήκη διαχειρίζεται τέσσερις γερανούς stacker υψηλής απόδοσης, μήκους 130 μέτρων και ύψους 40 μέτρων έκαστος. Με δυνατότητα μεταφοράς παλετών βάρους έως και ενός τόνου, αποτελούν βασικά στοιχεία της εσωτερικής ροής υλικών.

Η πρόκληση: η αποτροπή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας

Μια βασική πρόκληση για την Boehringer Ingelheim είναι η αποτροπή των απρογραμμάτιστων χρόνων διακοπής λειτουργίας των γερανών stacker. Εάν ένας από αυτούς αστοχήσει, η πρόσβαση στα απαιτούμενα προϊόντα δεν είναι πλέον δυνατή, καθώς οι τοποθεσίες αποθήκευσης κατανέμονται τυχαία. Στη χειρότερη περίπτωση, ολόκληρες γραμμές παραγωγής θα μπορούσαν να σταματήσουν. Τέτοιες διαταραχές όχι μόνο προκαλούν οικονομικές απώλειες, αλλά ενδέχεται επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή φαρμάκων που σώζουν ζωές ασθενών.

Για να αποφευχθεί αυτό, οι ζημιές που σχετίζονται με φθορές σε εξαρτήματα όπως ρουλεμάν, κινητήρες και μηχανικά μέρη πρέπει να εντοπίζονται το συντομότερο δυνατό. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η προληπτική συντήρηση και να μειωθεί στο ελάχιστο ο απρογραμμάτιστος χρόνος διακοπής λειτουργίας. Οι τακτικοί έλεγχοι και η συντήρηση δεν μπορούν να λάβουν πλήρως υπόψη τη συσσωρευτική καταπόνηση που υφίσταται ο εξοπλισμός κατά τη συνεχή λειτουργία.

Σχετικά με Boehringer Ingelheim

Η Boehringer Ingelheim είναι μία από τις 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο με πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας. Είναι επίσης η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία που βασίζεται στην έρευνα στη Γερμανία. Το τμήμα Μηχανικής και Τεχνολογίας της Boehringer Ingelheim συνεργάζεται με την εταιρεία ifm, η οποία ειδικεύεται στον αυτοματισμό, στον τομέα της ανάλυσης κραδασμών και ρουλεμάν από το 2008.

Σχετικά με Boehringer Ingelheim

Η Boehringer Ingelheim είναι μία από τις 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο με πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας. Είναι επίσης η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία που βασίζεται στην έρευνα στη Γερμανία. Το τμήμα Μηχανικής και Τεχνολογίας της Boehringer Ingelheim συνεργάζεται με την εταιρεία ifm, η οποία ειδικεύεται στον αυτοματισμό, στον τομέα της ανάλυσης κραδασμών και ρουλεμάν από το 2008.

Ηλεκτροκινητήρας και κινητήριος τροχός της μονάδας αποθήκευσης και ανάκτησης, που διαθέτουν αισθητήρες κραδασμών βιδωμένους στο περίβλημα.

Τα εξαιρετικά ευαίσθητα επιταχυνσιόμετρα επιτηρούν συνεχώς τους κραδασμούς σε εξαρτήματα όπως οι τροχοί και οι κινητήρες, για να ανιχνεύσουν έγκαιρα τη φθορά ή τις ζημιές.

Η λύση: μόνιμη επιτήρηση κραδασμών

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, η Boehringer Ingelheim συνεργάστηκε με τους ειδικούς στην επιτήρηση κατάστασης της ifm για να εφαρμόσει ένα σύστημα αιχμής για τη συνεχή επιτήρηση κατάστασης των γερανογεφυρών stacker. Εξαιρετικά ευαίσθητα επιταχυνσιόμετρα επιτηρούν συνεχώς τους κραδασμούς σε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως κυλίνδρους κίνησης και οδήγησης, κιβώτια μετάδοσης και κινητήρες ανύψωσης. Οι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν ακόμη και τις πιο μικρές αποκλίσεις στα πρότυπα κραδασμών – επιτρέποντας τον εντοπισμό πιθανών ζημιών σε πρώιμο στάδιο.

Τα δεδομένα κραδασμών προεπεξεργάζονται από ηλεκτρονικά διάγνωσης σειράς VSE και αποστέλλονται μέσω οπτικής σύνδεσης δεδομένων σε έναν ειδικό βιομηχανικό υπολογιστή, όπου το έξυπνο λογισμικό διάγνωσης moneo εκτελεί λεπτομερή ανάλυση και ερμηνεία. Για να διασφαλιστεί η ακριβής ανίχνευση, οι αισθητήρες τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα εξαρτήματα που επιτηρούνται. Επιπλέον, οι δοκιμές αναφοράς εκτελούνται σε κατάσταση εκφόρτωσης για την παροχή δεδομένων αναφοράς για την ανίχνευση ανωμαλιών.

Τα όρια προειδοποίησης και συναγερμού είναι προκαθορισμένα στο σύστημα. Όταν ξεπεραστούν αυτά τα όρια, η ομάδα συντήρησης ειδοποιείται αυτόματα μέσω email. Αυτό επιτρέπει την ταχεία αντίδραση για την πρόληψη ζημιών προτού αυτές οδηγήσουν σε δαπανηρές βλάβες.

Τρεις μονάδες αξιολόγησης τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη στον πίνακα ελέγχου.

Τα δεδομένα κραδασμών προεπεξεργάζονται από μια μονάδα αξιολόγησης VSE και αναλύονται από το λογισμικό διάγνωσης moneo.

Τα οφέλη: αυξημένος χρόνος κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος και στοχευμένη συντήρηση

Στόχος είναι η αποφυγή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών. Χάρη στην έγκαιρη ανίχνευση φθοράς, οι εργασίες συντήρησης μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων – π.χ., κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτή η προληπτική στρατηγική συντήρησης έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένη: Σε μία περίπτωση, τα αυξημένα επίπεδα κραδασμών αποκάλυψαν ότι ένας οδηγός κυλίνδρου είχε ρυθμιστεί πολύ σφιχτά κατά τη συντήρηση. Το πρόβλημα εντοπίστηκε και διορθώθηκε γρήγορα – πριν προκληθεί περαιτέρω ζημιά.

Το σύστημα επιτήρησης κατάστασης συμβάλλει έτσι πολύτιμα στη βελτίωση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, επιτρέποντας παράλληλα τη συντήρηση χωρίς να διαταράσσονται οι λειτουργίες. Ενθαρρυμένη από τα θετικά αποτελέσματα, η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να εξοπλίσει όλες τις γερανογέφυρες stacker με τη λύση επιτήρησης της ifm. Δεν παρέχει μόνο μια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης του μηχανήματος, αλλά βελτιώνει επίσης σημαντικά την αξιοπιστία της λειτουργίας, συμβάλλοντας στην αποφυγή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας. Από την αρχή, η ifm εντυπωσίασε με την σε βάθος εξειδίκευσή της και την ολιστική της προσέγγιση στις λύσεις.

ifm ως συνεργάτης ολοκλήρωσης

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, η ifm ξεπέρασε κατά πολύ την προμήθεια υλικού. Η εταιρεία ενήργησε ως συνεργάτης ολοκλήρωσης πλήρους εξυπηρέτησης, υποστηρίζοντας την ομάδα της Boehringer Ingelheim σε όλα τα στάδια – από την αρχική ιδέα μέχρι τον λεπτομερή σχεδιασμό και την επιτυχή θέση σε λειτουργία. Εκτός από την προμήθεια του υλικού διάγνωσης κραδασμών, η ifm βοήθησε στη διαμόρφωση των ηλεκτρονικών συστημάτων διάγνωσης και διασφάλισε την ομαλή ενσωμάτωση στην πλατφόρμα moneo του IIoT.

Συμπέρασμα

Χάρη στην προγνωστική επιτήρηση κραδασμών με τη χρήση προηγμένων εξαρτημάτων επιτήρησης κατάστασης από την ifm, η Boehringer Ingelheim μπορεί πλέον να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα προτού οδηγήσουν σε βλάβη του γερανού stacker. Αυτό διασφαλίζει τις διαδικασίες κέντρων διανομής και διατηρεί τις γραμμές παραγωγής σε λειτουργία. Ταυτόχρονα, μειώνεται η φθορά και βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες συντήρησης.

Η επένδυση σε καινοτόμο τεχνολογία επιτήρησης – υποστηριζόμενη από στενή συνεργασία με την ifm – υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Boehringer Ingelheim για βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και διατήρηση των υψηλότερων προτύπων στην φαρμακευτική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Λήψη αναφορών εφαρμογής (PDF)
Ποια είναι η δική σας επιτυχία με την ifm;

Έχετε υλοποιήσει κάποια ενδιαφέρουσα εφαρμογή με εξοπλισμό ή λογισμικό της ifm; Πώς βοηθούν οι αισθητήρες μας στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των διεργασιών σας; Πείτε μας! Θα χαρούμε να δείξουμε τη λύση σας και να παρουσιάσουμε την τεχνογνωσία σας σε ένα μεγάλο κοινό, χωρίς χρέωση φυσικά.

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: