• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

ecomatPanel: στιβαρή, πολυλειτουργική βαθμίδα εισόδου

  • Περιστροφικό μπουτόν με ενσωματωμένο μπουτόν 4 κατευθύνσεων και λειτουργία ώθησης
  • 6 πλήκτρα λειτουργιών με RGB οπίσθιο φωτισμό και ένας τμηματικός δακτύλιος LED
  • Όλα τα στοιχεία φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά με οποιοδήποτε χρώμα
  • Επικοινωνία μέσω διασύνδεσης CAN
  • Για 12 και 24 V τροφοδοτικά επί του οχήματος

Ασφαλής λειτουργία σε σκληρές συνθήκες
Το ecomatPanel έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αντίξοο περιβάλλον στην καμπίνα του οδηγού. Το περιστροφικό μπουτόν και τα μπουτόν λειτουργιών είναι αρκετά μεγάλα ώστε να εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό ακόμη και όταν φοράτε γάντια. Το περιστροφικό μπουτόν διαθέτει και μπουτόν 4 κατευθύνσεων (πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά) Αυτό καθιστά δυνατή την γρήγορη πλοήγηση στις ρυθμίσεις μενού. Μια άλλη λειτουργία εναλλαγής μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το περιστροφικό κουμπί (λειτουργία ώθησης).

Ανάδραση χρώματος
Ο φωτισμένος δακτύλιος γύρω από το περιστροφικό μπουτόν που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, καθώς και τα φωτιζόμενα πλήκτρα, παρέχουν μια σαφή επισκόπηση των λειτουργιών του σετ. Όλα τα LED στοιχεία φωτισμού μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά και να καταχωρηθούν ξεχωριστά χρώματα.

Εύκολη ενσωμάτωση σε πάνελ

Διασύνδεση δεδομένων CAN
Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης CAN. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, ελέγχονται τα μεμονωμένα τμήματα LED και εξετάζεται η κατάσταση των πλήκτρων και της κεφαλής λειτουργίας.

Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία με οθόνες ifm
Το ecomatpanel έχει σχεδιαστεί για άμεση επικοινωνία με τις διαλογικές βαθμίδες της ifm για οχήματα (ecomatdisplays). Μόλις συνδεθεί η διαλογική βαθμίδα μέσω CAN, τα μπουτόν και τα LED του ecomatpanel μπορούν να αξιολογηθούν απευθείας στο πρόγραμμα εφαρμογής και να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργίες της οθόνης. Η καινοτομία: δεν χρειάζεται προγραμματισμός του πρωτόκολλου επικοινωνίας

Σχεδιασμένο για σκληρές εφαρμογές
Το ecomatpanel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 12 και 24 V τροφοδοτικά επί του οχήματος Ο υψηλός βαθμός προστασίας IP 65 και η κλειστή επιφάνεια παρέχουν προστασία ακόμη και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμη και ακραίες θερμοκρασίες ή μόνιμες δονήσεις και κραδασμούς δεν επηρεάζουν τις λειτουργίες του ecomatPanel.

Προϊόντα