Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
Απαραίτητος για συστήματα εξαγωγής σε μηχανήματα
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατεργασίας ή μορφοποίησης, η χρήση ψυκτικών, για παράδειγμα, μπορεί να παράγει τοξικά αερολύματα, καπνό ή ατμούς. Τα συστήματα εξαερισμού διασφαλίζουν ότι αυτά δεν ξεφεύγουν από το μηχάνημα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ιδανική ταχύτητα ροής. Εάν η αναρρόφηση είναι πολύ ασθενής, οι επικίνδυνοι ατμοί δεν θα εξαχθούν πλήρως. Από την άλλη πλευρά, πολύ ισχυρή αναρρόφηση θα μπορούσε να παρασύρει τσιπ ή ψυκτικό λιπαντικό που θα μπορούσε να φράξουν το φίλτρο. Ο θερμιδομετρικός αισθητήρας ροής έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Διαθέτει μια ανθεκτική, πλήρως μεταλλική ράβδο ανίχνευσης που είναι ανθεκτική σε επιθετικά αερολύματα, ατμούς και τυχόν σωματίδια που μεταφέρονται στον εξαγόμενο αέρα. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του αισθητήρα. Η ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον αισθητήρας.