IO-Link για τον Η/Υ
Η διασύνδεση AL1060 είναι μια κύρια μονάδα IO-Link με 1 θύρα που λειτουργεί ως πύλη, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ της επικοινωνίας IO-Link και ενός υπολογιστή (μέσω USB). Έτσι οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν εύκολα τους αισθητήρες IO-Link σε έναν υπολογιστή με το αντίστοιχο λογισμικό, πριν από την τοποθέτηση στη μηχανή. Αυτό μειώνει σημαντικά το χρόνο ρύθμισης και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα παραμετροποίησης. Για τους περισσότερους αισθητήρες, δεν απαιτείται ξεχωριστή εξωτερική τροφοδοσία. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα εύκολη τη σύνδεση αισθητήρων, που είναι τοποθετημένοι στην εγκατάσταση, με φορητό υπολογιστή, πχ. για να διαβάσετε τις τιμές διεργασίας ή να προσαρμόσετε επιτόπου τις παραμέτρους του αισθητήρα.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη
Δεν απαιτείται ξεχωριστή εξωτερική τροφοδοσία.
Η διασύνδεση AL1060 διαθέτει έναν ισχυρό ενσωματωμένο μετατροπέα τάσης, ο οποίος παράγει τάση 24 V για τον αισθητήρα, από την τάση 5 V της θύρας USB, στην πόρτα IO-Link. Ανάλογα με τον υπολογιστή, η έξοδος μπορεί να δώσει έως και 150 mA. Αυτό αρκεί για τη λειτουργία των περισσότερων αισθητήρων. Εάν απαιτηθεί υψηλότερο ρεύμα στην έξοδο του αισθητήρα, μπορεί να συνδεθεί ξεχωριστή εξωτερική παροχή ρεύματος.
Στιβαρές συνδέσεις κατάλληλες για το πεδίο
Οι τρεις συνδέσεις στη συσκευή - IO-Link, USB και η προαιρετική τάση τροφοδοσίας - έχουν σχεδιαστεί ως στιβαρές και κατάλληλες για το πεδίο, με M12 κονέκτορες. Αυτό σημαίνει ότι η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
LED κατάστασης
Αρκετά LED κατάστασης στη συσκευή παρέχουν στον χρήστη μια επισκόπηση κατάστασης και διευκολύνουν τον εντοπισμό σφαλμάτων. Για παράδειγμα, εάν η USB τροφοδοσία δεν επαρκεί για έναν αισθητήρα, αυτό υποδεικνύεται από ένα LED.
Παρελκόμενα
Εκτός από την κύρια μονάδα IO-Link AL1060, το σετ περιλαμβάνει όλα τα καλώδια σύνδεσης που απαιτούνται για τη λειτουργία (M12 κωδικοποίησης Β για USB, M12 κωδικοποίησης Α για αισθητήρα), καθώς και το λογισμικό παραμετροποίησης LR DEVICE. Διατίθεται προαιρετικά ένα μεγάλου εύρους τροφοδοτικό με διαφορετικές πλάκες προσαρμογής, για παγκόσμια χρήση.