Αξιόπιστη ανίχνευση τερματικής θέσης με αυξημένες αποστάσεις ανίχνευσης, ακόμα και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας και με θερμοκρασίες έως και 100 °C
Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες
Όταν οι αισθητήρες αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες λειτουργίας, οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες είναι η σωστή επιλογή. Ακόμα και σε θερμοκρασίες έως και 100 °C, δεν επηρεάζεται η αξιόπιστη ανίχνευση τερματικής θέσης τους. Το υψηλής ποιότητας περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι σε συνδυασμό με τον κονέκτορα τεχνολογίας ecolink επιτρέπουν τη μόνιμη χρήση των αισθητήρων ακόμα και σε επαφή με καθαριστικά υγρά και υγρασία. Με αυξημένες αποστάσεις ανίχνευσης για εγγυημένη αξιόπιστη ανίχνευση. Οι αισθητήρες είναι μικρού μεγέθους και μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας ακριβώς δίπλα στον άλλο, ακόμα και ιδίου τύπου, για μόνιμη και αξιόπιστη ανίχνευση θέσης, ακόμα και όταν ο χώρος είναι περιορισμένος.