You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Παρακολούθηση κατάστασης online με διασύνδεση διαύλου πεδίου

Παρακολούθηση κατάστασης online με διασύνδεση διαύλου πεδίου

Η εκτεταμένη και προσαρμόσιμη παρακολούθηση κατάστασης βελτιστοποιεί την επιτήρηση κατάστασης και διεργασιών

  • Ανταλλαγή δεδομένων με το PLC μέσω διαύλου πεδίου
  • Βελτιστοποιημένη επιτήρηση κατάστασης και διεργασιών
  • 3 θύρες Ethernet: Διαχωρισμένο δίκτυο γραφείων και μηχανών
  • 6 κανάλια: 4x δυναμικά (π.χ. επιτάχυνση, δύναμη), 2x αναλογικά
  • Μεγάλη εσωτερική μνήμη ιστορικού με ρολόι πραγματικού χρόνου

Εκτεταμένη και προσαρμόσιμη παρακολούθηση κατάστασης
Το VSE150 είναι ένα σύστημα διάγνωσης 6 καναλιών για την αξιολόγηση τεσσάρων δυναμικών σημάτων (π.χ. επιτάχυνση) και δύο αναλογικών εισόδων. Η νέα σειρά VSE15x προσφέρει διάφορες διασυνδέσεις διαύλου πεδίου για ανταλλαγή δεδομένων με ένα PLC. Αυτό επιτρέπει την προβολή των τιμών μέτρησης απευθείας στο σύστημα ελέγχου και την ιδανική προσαρμογή της επιτήρησης στις καταστάσεις λειτουργίας και τις διεργασίες της μηχανής. Για χρονικά κρίσιμους συναγερμούς, εκτός από τον δίαυλο πεδίου είναι επίσης διαθέσιμες 2 γρήγορες ψηφιακές έξοδοι μεταγωγής (χρόνος απόκρισης ≤1 ms).

Μείωση του κόστους χάρη στην περιορισμένη καλωδίωση
Η απευθείας σύνδεση στο PLC μέσω του διαύλου πεδίου επιτρέπει την ανταλλαγή βοηθητικών μεγεθών (π.χ. αριθμός στροφών, ενεργοποιητές για καταστάσεις λειτουργίας) και χρονικά μη κρίσιμων συναγερμών της επιτήρησης κατάστασης μέσω του διαύλου. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται όχι μόνο χρόνος για την καλωδίωση, αλλά και η διαθεσιμότητα των σχετικών εισόδων/εξόδων στο PLC.