Σειρά αισθητήρων | Εύρος θερμοκρασίας | Μήκος τοποθέτησης | Σήμα | Κατασκευή | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
---|---|---|---|---|---|
TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | Πομπός | Ενσωματωμένος | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Αναλογική έξοδος 4…20mA • Ηλεκτρική σύνδεση DEUTSCH,AMPήM12 • Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας |
TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | Πομπός | Ενσωματωμένος | • Ακρίβεια +/- 0,3 K • Αναλογική έξοδος 0,5…4,5 VDC • Ηλεκτρική σύνδεση DEUTSCH,AMPήM12 • Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας |
TM |
-40…150 °C | 25 mm | RTD | Ειδική ράβδος RTD 6mmμε ενσωματωμένο βύσμα διεργασίας | • Pt100 με ακρίβεια Κατηγορίας A • Σύνδεση M12για εύκολη αντιστοίχιση συνδέσεων • Ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας |