• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ανθεκτικοί σε πίεση για ανίχνευση τελικής θέσης

Αισθητήρες ανθεκτικοί σε πίεση για ανίχνευση τελικής θέσης

Εφαρμογές

Οι αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για ανίχνευση τελικής θέσης σε υδραυλικούς κυλίνδρους. Μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτά ή ημιχωνευτά με σπείρωμα και ανιχνεύουν με ακρίβεια τον χαλύβδινο στόχο στη ράβδο του εμβόλου. Με την υψηλή αντοχή τους στην πίεση και την ικανότητα ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών μετάλλων, αυτοί οι αισθητήρες είναι κατάλληλοι για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα, όπως βαλβίδες ή αντλίες.

Δύο τύποι για ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων

Ο τυποποιημένος τύπος με σπείρωμα επιτρέπει την ευέλικτη εγκατάσταση και ρύθμιση του αισθητήρα σε διάφορους υδραυλικούς κυλίνδρους, καθιστώντας δυνατή την κάλυψη πολλών τύπων κυλίνδρων με έναν μόνο αισθητήρα. Ο ειδικός τύπος M9H διαθέτει μηχανικό στοπ. Αυτό απλοποιεί σημαντικά την εγκατάσταση όταν χρησιμοποιείται πάντα ο ίδιος τύπος κυλίνδρου.

Προστιθέμενη αξία με το IO-Link

Οι εκδόσεις αισθητήρων με IO-Link προσφέρουν επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως μετρητές διαδρομής ή κύκλων μεταγωγής και μοναδική αναγνώριση αισθητήρα, ενώ η επιτήρηση χρόνου μεταξύ τελικών θέσεων και η μέτρηση θερμοκρασίας επιτρέπουν συντήρηση βάσει πραγματικών αναγκών.

Προϊόντα