• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρας υπερήχων SU Puresonic Mobile

Αισθητήρας υπερήχων SU Puresonic Mobile

Διασφάλιση ποιότητας διεργασίας για οχήματα

Ο αισθητήρας υπερήχων SU Puresonic Mobile χαρακτηρίζεται από τον σχεδιασμό χωρίς οθόνη και την αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. Είναι ιδανικός για εφαρμογές οχημάτων και διεργασίες με μόνιμες θερμοκρασίες μέσων έως και 120 °C. Παραδείγματα περιλαμβάνουν διεργασίες ελέγχου θερμοκρασίας, διανομείς λιπασμάτων στην τεχνολογία γεωργικού εξοπλισμού και αναμεικτήρες σκυροδέματος. Ο αισθητήρας ανιχνεύει αξιόπιστα τους ογκομετρικούς ρυθμούς ροής ενός ευρέος φάσματος μέσων με βάση το νερό, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων, των μειγμάτων γλυκόλης και των ελαίων.

Στιβαρός σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές δομές

Ο σωλήνας μέτρησης του SU Puresonic Mobile είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και δεν περιέχει στοιχεία μέτρησης, υλικά στεγάνωσης και κινούμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι σφάλματα που οφείλονται σε ζημιά, διαρροές ή μπλοκαρίσματα αποκλείονται από την αρχή, όπως και πτώση πίεσης λόγω σχεδιασμού.

Προϊόντα