• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επαγωγικοί αισθητήρες σε σχεδιασμό M8

Επαγωγικοί αισθητήρες σε σχεδιασμό M8

  • Οι μικρές διαστάσεις επιτρέπουν τη χρήση τους σε περιορισμένο χώρο
  • Συμπαγής σχεδιασμός, η επιφάνεια ανίχνευσης είναι διαθέσιμη και σε ανοξείδωτο χάλυβα
  • Στεγανότητα: Βαθμός προστασίας IP 65 έως IP 69K
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας για γενική χρήση

Ελαφρύ, μικρό και ισχυρό

Το εξαιρετικά συμπαγές περίβλημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος για αισθητήρες ή όταν πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο οι πρόσθετες μάζες: Στον αυτοματισμό εργοστασίων, σε εργαλειομηχανές ή σε γρήγορα κινούμενους βραχίονες ρομπότ, ο μικροσκοπικός αισθητήρας επιτυγχάνει εμβέλεια ανίχνευσης που είναι σχεδόν τόσο μεγάλη, όσο και αυτή των μεγαλύτερων μοντέλων.

Έτοιμο για κάθε εφαρμογή

Το περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας καθιστά τον αισθητήρα εξαιρετικά ανθεκτικό, ενώ το εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 85 °C και η κατηγορία προστασίας IP 65 έως IP 69K παρέχουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής. Η ένδειξη κατάστασης μεταγωγής LED διαβάζεται εύκολα ακόμα και σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.

Προϊόν