- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Μέγιστη ευελιξία: IO-Link μονάδες με πολλαπλές θύρες
Μέγιστη ευελιξία: IO-Link μονάδες με πολλαπλές θύρες
- Παραμετροποιήσιμες ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι / έξοδοι μέσω IO-Link, σε μία μόλις μονάδα
- 8 ανεξάρτητα παραμετροποιήσιμες θύρες Εισ/Εξ
- Γαλβανική απομόνωση μεταξύ βοηθητικής τάσης και IO-Link
- Ψηφιακά φίλτρα εισόδων, πανίσχυρες εξόδους (2 Α έκαστη)
- Παραμετροποίηση και διαγνωστικά μέσω IO-Link
Δυνατός οποιοσδήποτε συνδυασμός σε μία μόλις μονάδα
Αυτές οι μονάδες IO-Link μπορούν να συνδεθούν τόσο με συμβατικούς ψηφιακούς και αναλογικούς αισθητήρες, όσο και με ψηφιακούς ενεργοποιητές σε IO-Link. Γι' αυτό το σκοπό, οι μονάδες διαθέτουν 8 ευέλικτες θύρες, ανεξάρτητα παραμετροποιήσιμες: ως ψηφιακές εισόδους και εξόδους, ως αναλογική είσοδος (4...20 mA ή 0...10 V). Αυτή η μοναδική δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης σε οποιονδήποτε συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών θυρών σε μία μονάδα μειώνει το κόστος. Χρειάζεστε μόνο μια ελεύθερη θύρα IO-Link στον ελεγκτή.
Έξοδοι βαρέως τύπου για ενεργοποιητές
Οι πανίσχυρες έξοδοι μεταγωγής των εκδόσεων PerformanceLine μπορούν να σηκώσουν ρεύμα έως και 2 A (16 A ανά μονάδα). Η γαλβανική απομόνωση μεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και της επικοινωνίας IO-Link διασφαλίζει μέγιστη προστασία.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη
Κυκλική ή ακυκλική διαμόρφωση θύρας
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μονάδων με πολλαπλές θύρες της ifm είναι η ευελιξία της διαμόρφωσης θύρας που διαθέτουν. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει κυκλική ή ακυκλική έκδοση μέσω της επιλογής του αντίστοιχου αναγνωριστικού της συσκευής μέσω IO-Link. Αυτό επιτρέπει την κυκλική ή την ακυκλική διαμόρφωση της λειτουργίας κάθε θύρας στη μονάδα (AI, DI, DO).
Εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία κωδικοποίησης L (PerformanceLine):
- Ρεύμα εξόδου 16Α ανά μονάδα, 2 Α ανά σύνδεση με δυνατότητα εναλλαγής
- Βιομηχανική έκδοση με ειδικό υλικό περιβλήματος, ανθεκτικό σε έλαια και ψυκτικά υγρά
- Το καλώδιο τροφοδοσίας κωδικοποίησης L είναι απαραίτητο για μεγάλα ρεύματα
- Η γαλβανική απομόνωση μεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και της διασύνδεσης IO-Link διασφαλίζει την αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων (συμμορφούμενη με το πρωτόκολλο IO-Link)
- Οι ενεργοποιητές μπορούν να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα από τους αισθητήρες
Εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία κωδικοποίησης Α (StandardLine):
- Ρεύμα εξόδου περιορίζεται στα 1.8Α ανά 4 συνδέσεις
- Διατίθεται σε έκδοση για βιομηχανικές εφαρμογές ή σε ειδική έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων
- Βοηθητική τάση τροφοδοσίας μέσω τυποποιημένου καλωδίου
- Η γαλβανική απομόνωση μεταξύ της τάσης τροφοδοσίας και της διασύνδεσης IO-Link διασφαλίζει την αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων (συμμορφούμενη με το πρωτόκολλο IO-Link)
- Η διπλή τροφοδοσία επιτρέπει στους ενεργοποιητές να μπορούν να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα από τους αισθητήρες
Τροφοδοσία μέσω κύριας μονάδας με θύρες τύπου Α
- Ρεύμα εξόδου 1Α (ολικό), για 8 συνδέσεις με δυνατότητα εναλλαγής
- Τροφοδοσία μέσω της τροφοδοσίας των αισθητήρων της κύριας μονάδας, χωρίς πρόσθετη εξωτερική τροφοδοσία ενεργοποιητή
- Διατίθεται σε έκδοση για βιομηχανικές εφαρμογές ή σε ειδική έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων
- Δεν χρειάζεται πρόσθετο καλώδιο τροφοδοσίας