- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Κύρια μονάδα IO-Link για έξυπνους αισθητήρες στον πίνακα ελέγχου
Κύρια μονάδα IO-Link για έξυπνους αισθητήρες στον πίνακα ελέγχου
- Διαχωρισμός μεταξύ αυτοματισμού και δικτύου IT
- Έτοιμο για εφαρμογές Βιομηχανίας 4.0 μέσω νέου πυρήνα IoT
- 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON ή Powerlink
- Κύρια μονάδα και συσκευή διαμορφώσιμες μέσω του λογισμικού moneo configure
Κύρια μονάδα IO-Link για τον αυτοματισμό και τον τομέα IT
Οι κύριες μονάδες IO-Link για τον πίνακα ελέγχου εξυπηρετούν ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου. Επιπλέον μπορούν ταυτόχρονα να αποστέλλονται στον τομέα IT σημαντικές πληροφορίες από τους έξυπνους αισθητήρες. Με μία ξεχωριστή υποδοχή σύνδεσης IoT Ethernet, το δίκτυο IT μπορεί να διαμορφωθεί πλήρως διαχωρισμένα από το δίκτυο αυτοματισμού. Οι πληροφορίες των αισθητήρων μεταβιβάζονται στον τομέα IT μέσω της καθιερωμένης διεπαφής TCP/IP JSON.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
Διαχωρισμός μεταξύ αυτοματισμού και δικτύου IT
Η διαθεσιμότητα της μηχανής έχει απόλυτη προτεραιότητα. Το δίκτυο αυτοματισμού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόπτεται από εξωτερικούς παράγοντες. Για αυτόν τον λόγο, η συσκευή διαθέτει μία ξεχωριστή υποδοχή σύνδεσης IoT Ethernet που διαχωρίζει τα δίκτυα IT και αυτοματισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικές πληροφορίες των αισθητήρων μπορούν να αποστέλλονται με ασφάλεια στα συστήματα IT και ERP.
Διαμόρφωση αισθητήρων με το moneo configure
Το διαισθητικό λογισμικό εντοπίζει όλες τις κύριες μονάδες IO-Link στο δίκτυο και δημιουργεί μία επισκόπηση όλης της εγκατάστασης. Επιπλέον απεικονίζονται όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες μαζί με τις σχετικές παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων στο σύστημα από ένα κεντρικό σημείο.
Εύκολη σύνδεση αισθητήρων
Η σύνδεση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται με τυπικά καλώδια σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Τα καλώδια σύνδεσης στερεώνονται με αποσπώμενα βύσματα COMBICON στην κύρια μονάδα IO-Link. Μπορούν να συνδεθούν μέχρι 8 αισθητήρες IO-Link και να τροφοδοτηθούν με έως 3,6 A. Το μήκος του καλωδίου μπορεί να είναι μέχρι 20 m.
Αξιόπιστα ψηφιακά δεδομένα
Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταβιβάζονται ψηφιακά. Σε αντίθεση με τα αναλογικά σήματα, οι αντιστάσεις επαφής και οι παρεμβολές ΗΜΣ δεν μπορούν να παραποιήσουν τα σήματα.