• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Εξαιρετική απόδοση IO-Link σε μικροσκοπικό περίβλημα M8

Εξαιρετική απόδοση IO-Link σε μικροσκοπικό περίβλημα M8

  • Μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού, ελάχιστες ανάγκες σε χώρο
  • Εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση χάρη στο τυπικό βύσμα M8

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Η ιδανική λύση για πολύ περιορισμένους χώρους: Απομακρυσμένη παραμετροποίηση IO-Link
  • Εγγυημένα ασφαλείς διεργασίες χάρη στην επιτήρηση του σημείου μεταγωγής για τον εντοπισμό φθοράς
  • Λειτουργίες διάγνωσης, π.χ. επιτήρηση θερμοκρασίας εσωτερικής μονάδας, για την πρόληψη αστοχιών

Άριστη απόδοση μέσα σε ένα μικρό περίβλημα

Με 3 mm (χωνευτά) και 6 mm (μη χωνευτά), η εμβέλεια εντοπισμού υπερβαίνει κατά πολύ την τυπική εμβέλεια των συμβατικών αισθητήρων M8. Χάρη στην υψηλή συχνότητα μεταγωγής των 600 Hz, αυτοί οι αισθητήρες διεκπεραιώνουν και τον απαιτητικό εντοπισμό θέσης σε περιορισμένο χώρο.

Μεγαλύτερη απόδοση χάρη στο O-Link

Εκτός από την έξοδο μεταγωγής, ο αισθητήρας διαθέτει και διασύνδεση IO-Link. Εφικτή είναι, επίσης, η άνετη απομακρυσμένη παραμετροποίηση. Χάρη στην υψηλή ακρίβεια, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί το σημείο μεταγωγής με ακρίβεια χιλιοστομέτρου και να εντοπίζει μηχανικές αποκλίσεις, π.χ. λόγω φθοράς, σε πρώιμο στάδιο. Οι εκτενείς λειτουργίες διάγνωσης, π.χ. ενσωματωμένη επιτήρηση θερμοκρασίας συσκευής, παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια για την εγκατάσταση, αποστέλλοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων λειτουργίας.

Παρελκόμενα