- Νέα προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Ασφαλής επιλογή: Μηχανισμός έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές
Ασφαλής επιλογή: Μηχανισμός έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές
- Ακριβής εντοπισμός θέσης ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις
- Εξαιρετικά αξιόπιστη λειτουργία χάρη στη συμπαγή μηχανική κατασκευή ακόμα και με συνεχή καταπόνηση
- Μηχανική συμβατότητα με προϊόντα διαφόρων κατασκευαστών, για κωδικοποιητές με φλάντζα συγχρονισμού
- Συμπαγής σχεδιασμός ακόμα και με μήκος συρματόσχοινου έως 15 m
Ακριβής εντοπισμός ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις
Οι μηχανισμοί έλξης συρματόσχοινου για κωδικοποιητές είναι η ιδανική επιλογή όταν απαιτείται ακριβής καθορισμός θέσης σε μεγάλες αποστάσεις. Τα παραδείγματα χρήσης εκτείνονται από μικρές αποστάσεις, π.χ. σε ψαλιδωτούς μηχανισμούς ανύψωσης ή περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, μέχρι μεγάλες αποστάσεις, π.χ. αυτές που καλύπτουν καροτσάκια γερανών ή συστήματα μεταφοράς σε αποθήκες με ράφια μεγάλου ύψους.
Συμπαγής σύνδεση, ανθεκτική σε εξωτερικές επιδράσεις
Το πλεονέκτημα της αρχής της τροχαλίας: Υπάρχει μία αδιάλειπτη σύνδεση μεταξύ του κωδικοποιητή και του κινούμενου αντικειμένου. Τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στον εντοπισμό απόστασης π.χ. λόγω ρύπων που μπορεί να προκύψουν στην οπτική μέτρηση απόστασης, συνήθως εξαλείφονται. Τα μηχανικά εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανική χρήση διαρκείας με έως και 1 εκατομμύριο διαδικασίες έλξης.